Powrót do aktualności

Wysokoprądowy terminal przyłączeniowy z nowym rewolucyjnym przyłączem T-LOX

23.04.2015

Wysokoprądowy terminal przyłączeniowy  z nowym rewolucyjnym przyłączem T-LOX

Seria terminali przyłączeniowych TW 50 oferuje możliwość niezawodnego i komfortowego przyłączania przewodów dzięki nowym przyłączom T-LOX.

Odizolowaną końcówkę przewodu wystarczy położyć w komorze przyłączeniowej a następnie wsuwając wkrętak w otwór przełożyć dźwignię. Terminal charakteryzuje się dużą siłą docisku przewodu do belki prądowej, gwarantującą niezawodną pracę przy zachowaniu maksymalnie prostej zasady przyłączania.

Przepusty TW 50 dedykowane są do przewodów od 16 do 50 mm² (zarówno w postaci drutu jak i linki) oraz mogą pracować przy nominalnym prądzie 150A i napięciu do 1000V.

Dostępne sąwarianty od 1 do 6 biegunów. Przyłącza te można zamocowaćna ściankach o grubości od 1 do 5mm bez użycia dodatkowych narzędzi (blokowane klinem od wnętrza urządzenia).


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij