Powrót do aktualności

Zasilacze zwiększające możliwości systemu dzięki technologii SFB

07.01.2015

Zasilacze Quint Power zwiększające możliwości systemu dzięki technologii SFB

Zasilacze z rodziny Quint Power firmy Phoenix Contact bazują obecnie na technologii SFB (selective fuse breaking technology). Aby standardowe wyłączniki nadmiarowe można było wyzwolić magnetycznie - a więc szybko, zasilacze muszą dostarczać w krótkim czasie wielokrotność prądu znamionowego

Dzięki SFB Technology po raz pierwszy dysponujemy taką rezerwą. Jest to sześciokrotność prądu znamionowego przez 12ms, co pozwala na selektywne wyłączenie obwodu, w którym wystąpiło zwarcie.

Dzięki ciągłej kontroli napięcia i prądu wyjściowego krytyczne stany robocze
są wizualizowane i zgłaszane do sterownika. Pozwala to na wykrycie i wyeliminowanie błędów zanim wystąpią ich poważniejsze skutki.
Zasilacze Quint Power dostępne są w wersji jedno- i trójfazowej, z wyjściem prądowym 3.5, 5, 10, 20 i 40 A. Napięcie wyjściowe jest regulowane od 18 do 29,5 V DC. Zasilacze mogą być zastosowane w każdym zakątku świata i różnych sektorach przemysłowych, m.in. dzięki swej funkcjonalności, międzynarodowym certyfikatom i zakresowi temperatury od -25 do +70° C. Dodatkowo niezawodność pracy zasilacza zapewniona jest dzięki odporności na krótkotrwałe wzrosty/skoki napięcia do 300 V AC. W przypadku wersji trójfazowych, jeśli jedna faza na wejściu zasilacza zostanie uszkodzona, zasilacz bezustannie dostarcza pełną moc na wyjściu. Wąska obudowa od 32 do 180 mm pozwala zaoszczędzić miejsce na szynie montażowej.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij