Powrót do aktualności

Ochrona urządzeń we wszelkich gniazdkach elektrycznych

29.09.2014

Ochrona urządzeń we wszelkich gniazdkach elektrycznych

Ogranicznik typuT3/D produkcji Phoenix Contact z rodziny Sockettrab typu BT-SKT 230/A pasuje do wszystkich gniazdek sieciowych na świecie niezależnie od producenta czy typu.

Moduł jest osadzony na wkładzie gniazda i jest ledwo widoczny czy na wersjach podtynkowych czy innych standardowych gniazd.

Ogranicznik ten może być zastosowany z pojedynczymi jak i wielokrotnymi gniazdami.

Dostarczany jest z dodatkowym mostkiem w postaci trzech przewodów do przyłączenia dodatkowych gniazd.

Przy zastosowaniu do pojedynczego gniazda mostek może być zwinięty w puszcze lub po prostu odcięty.

Wewnętrzne warystory są nadzorowane termicznie. Jeśli odłącznik termiczny jest otwarty wyniku częstych albo dużych przepięć, ogranicznik jest bezpiecznie odcięty od zasilania. Użytkownik jest informowany sygnałem akustycznym.
Sygnał akustyczny można wyłączyć, w oczekiwaniu na wymianę ogranicznika, poprzez wyciągnięcie wystającego paska wyłącznika.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij