Powrót do aktualności

Konfigurowalne góry obudów BC do indywidualnych projektów urządzeń

07.09.2016

Konfigurowalne góry obudów BC do indywidualnych projektów urządzeń

Phoenix Contact rozbudowuje ofertę obudów BC o dodatkowe konfigurowalne elementy. Opcja ta była wcześniej dostępna wyłącznie dla obudowy o szerokości 161.6mm, teraz także dla 107.6mm i 71.6mm.

Każdy wydzielony boczny segment obudowy może mieć jedną z trzech zdefiniowanych głębokości. Pozwala to na dostosowanie wyglądu obudowy, dobranie odpowiedniego miejsca na złącza oraz ewentualnie powiększenie dostępnej przestrzeni na PCB. Dodatkowo możliwość zastosowania 16-biegunowej magistrali H-BUS ułatwia tworzenie rozbudowanych systemów, poprzez łatwe dołączanie kolejnych opcjonalnych modułów.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij