Powrót do aktualności

Wtykowe zaciski szybkiego startu

12.11.2015

Wtykowe zaciski szybkiego startu

Zakres produktów systemu Combi Phoenix Contact obejmuje teraz też wieloprzewodowe zaciski PT 2.5-HEXA posiadające do sześciu punktów zacisku. Na przykład, mogą one być skonfigurowane jako trzy styki push-in dla oprzewodowania wewnętrznego oraz trzy styki PIN dla podłączenia oprzewodowania zewnętrznego. Taka elastyczna koncepcja umożliwia szybkie uruchomienie sekcji systemu modułowego, a także szybką wymianę komponentów systemu w czasie serwisu.

Wysoka liczba punktów zacisku sprawia, że zaciski te szczególnie sprawdzają się jako kompaktowe, wtykowe rozdzielacze krosowe. Duże powierzchnie do oznaczania o identycznym kształcie umożliwiają czytelne oznaczenie matrycowe. Komponenty są bezpieczne dzięki temu, że zacisk i wtyki są skonstruowane w sposób zabezpieczający je przed dotykiem. Podwójny kanał do mostkowania dodatkowo ułatwia rozdział napięcia i krosowanie.

Dzięki uniwersalnej strefie podłączeń Combi możliwe jest stosowanie szerokiego zakresu różnych wtyków. Indywidualne kodowanie zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność oprzewodowania, gdyż pomaga uniknąć błędnego podłączenia. Szeroki zakres opcjonalnych akcesoriów zatrzaskowych, takich jak chwytaki wtyku, elementy zmniejszające naprężenia oraz ekranowane podłączenia zapewniają pełną elastyczność procesu oprzewodowania.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij