Powrót do aktualności

Wtyk zaworowy z przewodem, z funkcją oszczędzania energii

30.07.2015

Wtyk zaworowy z przewodem, z funkcją oszczędzania energii

Firma Phoenix Contact, rozwijając swoją rodzinę okablowania czujników i urządzeń wykonawczych, opracowała wtyk zaworowy z funkcją redukcji energii zużywanej przez cewkę.

Pozwala on na 50% oszczędności w zużyciu prądu w przypadku zasilania cewki zaworu hydraulicznego (w porównaniu do konwencjonalnego wtyku zaworowego).

Wtyk zaworowy dostępny jest w wariancie z gotowym przewodem w izolacji PUR, w obudowie typu A, B, C a także w standardzie BI oraz CI, przy maksymalnej obciążalności prądowej wynoszącej 1A. Dodatkowo, w obudowie typu A dostępny jest wariant o dopuszczalnej obciążalności 4A.
Wtyki zaworowe z funkcją oszczędzania energii uzupełniają szeroką ofertę przyłączy do zaworów, produkowanych przez  firmę Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij