Powrót do aktualności

Niezawodna ochrona przed przepięciami dla instalacji fotowoltaicznej

22.04.2013

Niezawodna ochrona przed przepięciami dla instalacji fotowoltaicznej

Rodzina ograniczników przepięć firmy Phoenix Contact PV-SET i VAL-MS 1000DC skutecznie chroni systemy fotowoltaiczne przed przepięciami.

W ofercie znajdują się rozwiązania dla wszystkich tego rodzaju aplikacji. Zestawy ograniczników są fabrycznie zainstalowane w skrzynkach IP 65 dla wersji pasm ogniw baterii od jednego do  pięciu i dla napięć do 1000V DC. Ogranicznik VAL-MS 1000DC może być również indywidualnie instalowany na szynie DIN NS 35 (TS35), dostępne także wersje VAL-MS 600DC.

Wszystkie wersje są wtykowymi ogranicznikami przepięć, tzn. posiadają wielo-polową podstawkę i wkładki z elementami aktywnymi. Stan elementów wewnątrz wkładek jest monitorowany oraz przedstawiony optycznie. Dodatkowe możliwości zestawu to zaciski do zdalnej sygnalizacji stanu ograniczników, przyłącze do baterii słonecznych, wyłącznik generatora oraz złącza umożliwiające testowanie systemu– wyposażenie jest uzależnione od konkretnego typu urządzenia.          
          
Liczba kanałów jest uzależniona od aplikacji do której urządzenie jest wykorzystane. Zaletą jest możliwość bezprzerwowego testowania stanu wkładek ograniczników. Badanie elektryczne wykonywane jest urządzeniem o nazwie CHECKMASTER a po badaniu pozostaje raport.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij