Powrót do aktualności

Drukarka termotransferowa do masowego wydruku materiałów na rolkach

18.05.2015

Drukarka termotransferowa do masowego wydruku materiałów na rolkach

Drukarka Thermomark X1.2 firmy Phoenix Contact może być wykorzystana do pojedynczego lub masowego wydruku w którym wykorzystuje się materiał na rolce. Charakteryzuje się dużą szybkością podczas drukowania oraz wysoką 300 dpi rozdzielczością wydruku.

Można na niej opisywać zarówno oznaczniki, naklejki jak i również rury termokurczliwe do oznaczania złącz, przewodów oraz aparatów.
Nowa, łatwa w użyciu funkcja do centrowania pozwala drukować w sposób ciągły rury termokurczliwe. Opcjonalnie drukarka wyposażona jest w nóż do perforacji.

Jednostka ucinająca przycina materiał na wymaganą długość. Wysokiej jakości taśma żywiczna gwarantuje trwały nadruk odporny na mechaniczne i chemiczne oddziaływania środowiska zewnętrznego. Dane do wydruku mogą być wprowadzone do drukarki w szybki sposób za pomocą darmowego oprogramowania Clip Project.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij