Powrót do aktualności

Proste i szybkie połączenie

07.11.2016

Proste i szybkie połączenie

Nowe złączki szynowe BT Barrier firmy Phoenix Contact zapewniają bardzo wygodne przyłączanie przewodów z końcówką oczkową oraz stwarzają nowe możliwości niezwykle efektywnej, pod względem kosztów, produkcji szaf sterowniczych.

Połączenie zacisków wykonanych w technologii Push-in z zaciskami w połączeniach śrubowych ze sprężynowym prowadzeniem śruby upraszcza i przyspiesza okablowanie. Zintegrowane podkładki sprężynowe zapewniają bezobsługowe, wolne od wibracji połączenie. Śruba jest automatycznie wyśrodkowana dzięki zoptymalizowanemu prowadzeniu w obudowie zacisku.

Przy zastosowaniu 2-pozycyjnych mostków możliwe jest szybkie podłączenie dowolnej liczby zacisków, aby utworzyć listwę do rozprowadzenia potencjałów. Dostępne są różne wersje umożliwiające wybór rodzaju zacisku: śrubowe - śrubowe, push-in - push-in oraz śrubowe - push-in. Dzięki różnym sposobom podłączenia w obrębie jednej hybrydowej złączki, możliwe jest jednoczesne spełnienie różnych wymogów dla okablowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Wszystkie obudowy złączki BT są odporne na dotyk, co oznacza, że dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika nie jest konieczne stosowanie płytki końcowej. Kolejną zaletą jest znaczna redukcja kosztów logistycznych dzięki zastosowaniu akcesoriów systemu zacisków Clipline complete.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij