Powrót do aktualności

Gotowe okablowanie czujników z przewodem w izolacji PVC

08.01.2016

Gotowe okablowanie czujników z przewodem w ilolacji PVC

Phoenix Contact, uzupełniając standardową ofertę okablowania do czujników/urządzeń wykonawczych z przewodem w izolacji PUR oferuje teraz również wariant z kablem w izolacji PVC.

Dzięki temu uzyskano gotowy produkt bardziej korzystny cenowo, który idealnie sprawdzi się w aplikacjach narażonych na średnie i małe obciążenia mechaniczne (większość konstrukcji maszyn). Cechują się one również wysoką odpornością na oleje mineralne oraz substancje chemiczne.

Zakres produktów zawiera kable z wtykami M8, M12 a także kable z wtykami zaworowymi. 296 artykułów dostępne jest wprost z magazynu, możliwe do zakupienia od 1 szt. Tak jak kable z przewodami w izolacji PUR, warianty z izolacją PVC posiadają również certyfikaty UL (cULus Listed) dla wersji ze złączem M8 i M12 oraz certyfikat CSA dla wtyków zaworowych typu A.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij