Powrót do aktualności

Kompaktowe przyłącza do modułów oświetlenia LED

28.04.2014

Kompaktowe przyłącza do modułów oświetlenia LED

Moduły oświetlenia LED wymagają małych, zwartych i prostych w obsłudze przyłączy. Dodatkowo, diody generując dużą ilość ciepła wymagają efektywnego chłodzenia, co często jest realizowane poprzez umieszczanie ich na płytce z podłożem aluminiowym. Niestety w takim przypadku nie można zastosować złącz przewlekanych.

Phoenix Contact posiada w swojej ofercie miniaturowe terminale przyłączeniowe oraz złącza wtykowe, które idealnie sprawdzają się w tego typu aplikacjach.
Złącza te posiadają wysokość zaledwie 5 mm i są w stanie przenieść prąd 6A przy napięciu do 160V.
Gniazda i Terminalblocki dostępne są zarówno w wersji pionowej jak i poziomej, a oprócz typowego montażu powierzchniowego istnieją elementy do przewlekanego lutowania w piecu rozpływowym.
W standardzie pakowane są na taśmie, co ułatwia montaż automatyczny. Biały kolor nie zmienia temperatury barwowej świecącego modułu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij