Powrót do aktualności

Gigabit na wszystkich portach

08.04.2013

 Gigabit na wszystkich portach

FL Switch SMCS 8GT nowy zarządzalny switch Ethernetowy firmy Phoenix Contact jest pierwszym na rynku rozwiązaniem oferującym prędkość 1GB na wszystkich 8 portach.

Urządzenie wchodzi w skład rodziny urządzeń do systemów czasu rzeczywistego, obsługuje standard komunikacji Profinet RT i transmisję zintegrowanych systemów IT. Znakomite właściwości jakie daje Gigabit przekładają się na wysoką wydajność i przepustowość danych w zdecentralizowanych systemach sterowania. Dodatkowe możliwości wykorzystania switcha to transmisji obrazu z kamer przemysłowych oraz transmisji głosu (voice over IP). Urządzenie konfigurowane jest za pośrednictwem WEB serwera lub protokołu SNMP. Dodatkowo konfiguracja jest zapisywana na wymiennej karcie pamięci, która w sytuacjach wymiany urządzenia umożliwia błyskawiczną konfigurację urządzenia. Obsługa redundantnych struktur sieci Ethernet realizowana jest za pomocą protokołu RSTP (IEEE 802.1w ), który zapewnia przełączenie transmisji sieci na redundantne połączenie w czasie mniejszym niż 100ms.
Phoenix Contact kompletne rozwiązania dla Ethernetu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij