Powrót do aktualności

Dedykowane ograniczniki przepięć typ T2 dla ochrony układów przyłączonych do listew kontrolno-pomiarowych

19.02.2015

Dedykowane ograniczniki przepięć typ T2 dla ochrony układów przyłączonych do listew kontrolno-pomiarowych

Rozwój aparatury pomiarowej oraz zabezpieczeniowej opiera się o coraz bardziej wyrafinowaną elektronikę. Z doświadczenia wiadomo, że pomimo deklarowanej odporności takich układów często nie gorszej niż 6kV urządzenia te ulegają uszkodzeniu.

Zgodnie z obowiązującymi normami odporność urządzeń czy instalacji należy podnosić min poprzez zastosowanie odpowiednich ograniczników przepięć.
Dla podniesienia systemów pomiarowych firma Phoenix Contact od lat posiada rozwiązania, które mogą być zastosowane do takich celów. Istotą jest znikomo mały prąd upływnościowy.
Przykładem jest ogranicznik przepięć typ T2, typu VAL-MS 350 VF/3+0. Jest to trójpolowe rozwiązanie zawierające we wtyku dla każdego pola szeregowo połączone warystory i iskierniki. Zaleta tego rozwiązania jest możliwość okresowego badania elektrycznego dzięki przenośnemu laboratorium CHECKMASTER. Badanie takie nie przerywa pracy obwodu pomiarowego. Rozwiązanie to służy do podniesienia odporności systemu głownie jako ochrona przed przepięciami. Może się zdarzyć potrzeba podniesienia odporności do poziomu odporności przed prądami piorunowymi, na taka okoliczność firma Phoenix Contact posiada odgromniki o konstrukcji iskiernikowej dopuszczone do takiego zastosowania.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij