Powrót do aktualności

Miniaturowy łącznik dla fasadowych systemów fotowoltaicznych

22.06.2015

Miniaturowy łącznik dla fasadowych systemów fotowoltaicznych

Wychodząc naprzeciw instalacjom fotowoltaicznym zintegrowanym z fasadami budynków, firma Phoenix Contact opracowała miniaturowe łączniki do kabli PV, które dzięki kompaktowym rozmiarom mogą być schowane bezpośrednio za panelami lub wręcz umieszczone w stelażu mocującym.

Poprzez zastosowanie wyselekcjonowanych materiałów, elementy są odporne na wszelakie czynniki zewnętrzne zapewniając bezawaryjne działanie systemu przez długi okres czasu.

Konektory mają zaledwie 11mm średnicy zewnętrznej i są łatwe do
zastosowania dla instalacji złożonych z paneli cienkowarstwowych
(thin film) oraz  modułów BIPV.
Ich wszechstronność zastosowania potwierdzają także parametry
pracy – 15A i 1000V, jak i klasa szczelności IP67. Srebrzone elementy
stykowe gwarantują zabezpieczenie przed korozją zapewniając pewny
i stabilny w czasie kontakt elektryczny. Poza instalacjami fotowoltaicznymi
znajdą zastosowanie w konstrukcji maszyn i budynków, aplikacjach scenicznych,
morskich czy ogrodowych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij