Powrót do aktualności

Inteligentne ograniczniki przepięć, kolejna odsłona

27.05.2013

Inteligentne ograniczniki przepięć, kolejna odsłona

Wprowadzona w ubiegłym roku gałąź ograniczników przepięć PLUGTRAB PT-I, które monitorują na bieżąco każdy z torów ochrony i wystawiają raport o swoim stanie, poszerzyła możliwości aplikacyjne.

Do dotychczasowej konstrukcji opartej na zaciskach śrubowych doszło wykonanie z zaciskami Push-in. Dzięki temu proces okablowania dziesiątek ograniczników przepięć w szafir AKP dramatycznie się skrócił. Zaciski Push-in maja tą zaletę, że przewód z końcówką rurkową wprowadzamy wprost w otwór bez dodatkowych narzędzi.
dzięki odpowiednio ukształtowanej sprężynie automatycznie następuje połączenie galwaniczne.
Jeśli zajdzie konieczność odłączenia przewodu od zacisku wystarczy wcisnąć pomarańczowy element izolacyjny ciągnąc za przewód.
Rozwiązanie to jest w pełni bezpieczne dla obsługi ponieważ element zwalniający jest też izolatorem zapewniającym pełna separacje od obwodu sygnałowego.
Poza tym cechy PT-Q pozostały bez zmian: zielona dioda LED na czole wkładki informuje o pracy bez zakłóceń, czerwona o uszkodzeniu, żółta o osiągnięciu stanu granicznego. Informacja ta powielana jest na module nadzoru, który dodatkowo wystawia podwójnym stykiem przełącznym informacje do systemu o stanach zestawu. Sygnały te poprzez moduły łączności bezprzewodowej można przesłać w dowolne miejsce na kuli ziemskiej, np. poprzez sieci telefonii komórkowej.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij