Powrót do aktualności

Narzędzia Phoenix Contact dostępne również w oddziałach Alfa-Elektro

18.08.2014

Narzędzia Phoenix Contact dostępne również w oddziałach Alfa-Elektro

Dobre efekty pracy można uzyskać tylko przy stosowaniu profesjonalnych narzędzi.

Seria TOOL fox jest kompletną ofertą profesjonalnych narzędzi do obróbki i wykonywania pomiarów we wszystkich zastosowaniach elektrotechnicznych. Ergonomiczne narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji, zaciskania, wkręcania i pomiaru zyskują uznanie dzięki optymalnej obsłudze i jakości. Specjalnie hartowana stal narzędziowa zapewnia maksymalną żywotność.

Dzięki zastosowaniu profesjonalnych narzędzi tnących możliwe jest uzyskanie doskonałej powierzchni cięcia bez odkształcania przewodu. Nasze precyzyjne narzędzia tnące wypełniają to założenie i można je stosować do kabli o średnicy do 100 mm.

Fachowe usuwanie izolacji możliwe jest wyłącznie w przypadku stosowania profesjonalnych narzędzi do zdejmowania izolacji. Specjalne geometrie i hartowane ostrza zapewniają stałą jakość. Dzięki automatycznemu ustawianiu izolacji żyły można skutecznie zapobiec uszkodzeniom przewodu

Po zdjęciu izolacji końcówki kabli mogą
być zakończone różnymi końcówkami. Dzięki profesjonalnym szczypcom zaciskowym wykonanie zakończeń będzie bardzo łatwe. Gwarantują one długotrwałe i gazoszczelne zaciśnięcie wysokiej jakości dla wszystkich kabli i przewodów do 120 mm2.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij