Powrót do aktualności

Rozwiązania Phoenix Contact wspomagajace efektywnosć energetyczną

08.09.2014

Rozwiązania Phoenix Contact dla przemysłu energetycznego

Coraz większa ilość urządzeń elektrycznych i elektronicznych w naszych domach powoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej, co każdy z nas zauważa, przy regulowaniu należności za energię.

Zwiększenie wydatków użytkownika indywidualnego to jednak nie jedyny problem, zwiększenie zużycia energii wymusza konieczność zwiększenia jej produkcji, co z kolei w połączeniu z koniecznością realizacji zobowiązań wynikających z polityki unijnej której Polska jest częścią doprowadziło w ostatnich latach do znacznego ożywienia w polskim sektorze energetycznym.
Phoenix Contact jako firma o 90 letniej tradycji w energetyce - twórca pierwszego złącza na szynę, dostawca pierwszego modułowego złącza dla niemieckiego operatora, firmy RWE w 1915 r, wychodząc naprzeciw potrzebom sektora w którym jakość i niezawodność to czynniki decydujące pomaga realizować największe polskie inwestycje dostarczając między innymi:
- urządzenia do pomiarów półpośrednich dla układów AMI (Advanced Metering Infrastructure)  projektu który rewolucjonizuje dotychczasową strukturę pomiarową w naszym kraju;
- urządzenia infrastruktury sieciowej + układy inteligentnych wejść/wyjść pracujących w standardzie IEC 61850 stosowane w największych polskich inwestycjach w zakresie wytwarzania energii;
- złącza obwodów prądowych, napięciowych i obwodów sterowania dzięki swojej jakości potwierdzonej przez wieloletnią bezawaryjną pracę na największych stacjach elektroenergetycznych znalazły zastosowanie w strategicznych stacjach elektroenergetycznych przebudowywanej sieci obiektów Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
W/w inwestycje w połączeniu z rozwiązaniami Phoenix Contact w zakresie ochrony przepięciowej czy elementów pośredniczących dla instalacji ochrony środowiska (odsiarczania, odazotowania) będących wynikiem realizacji zobowiązań porozumienia o ograniczaniu emisji szkodliwych substancji (porozumienie w Kioto) stanowi kompletną spójną i ciągle dopasowywaną do potrzeb rynku ofertę dla Energetyki.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij