Powrót do aktualności

Obsługiwany beznarzędziowo przepust do zasilania

25.11.2013

Obsługiwany beznarzędziowo przepust do zasilania

Phoenix Contact oferuje nowy typ przepustu wysokoprądowego, idealnie nadającego się do realizowania wygodnego przyłącza zasilania do urządzenia.

Złącza PLW 16 można bardzo łatwo zamontować na ściance urządzenia. Wystarczy wykonać prostokątny otwór – element mocuje się za pomocą 4 śrub M3 na ściance o dowolnej grubości lub alternatywnie za pomocą zatrzasku z tworzywa i akcesoryjnego adaptera na ściance o grubości 3mm.
Złącze od strony zewnętrznej posiada przyłącze dźwigniowe, które pozwala na łatwe przyłączenie dowolnego typu przewodu (do 16 mm²) a od strony wnętrza urządzenia posiada przyłącze typu Push-in akceptujące przekrój do 6mm². Nominalne parametry elektryczne to 41A i 1000V. Element dostępny jest jako przyłącze 3-, 4- lub 5-biegunowe.
Z przepustem zintegrowany jest grzebień służący do zabezpieczenia przyłącza przed niepowołanym odłączeniem – wystarczy go wysunąć z dolnej części, wsunąć ponad dźwigienkami i zaplombować. Pomimo zabezpieczenia nadal dostępne są gniazda pomiarowe dla łatwej obsługi serwisowej urządzenia.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij