Powrót do aktualności

Sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa dla aplikacji Fire& Gas z certyfikatem SIL 3

23.09.2016

Sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa dla aplikacji Fire Gas z certyfikatem SIL 3

Przekaźnik sprzęgający PSR-ETP firmy Phoenix Contact został specjalnie zaprojektowany aby sprostać wymaganiom przemysłu przetwórczego. A to dlatego, że bezpieczne załączenie staje się coraz bardziej ważniejsze. Przekaźnik posiada certyfikat SIL 3.

PSR-ETP posiada zintegrowany filtr impulsów kontrolnych i obwód regulacyjny do dostosowania poboru prądu, co gwarantuje długą żywotność i kompatybilność z różnymi systemami związanymi z bezpieczeństwem.

Ponadto funkcja monitorowanie linii/obciążenia umożliwia konfigurację w zależności od obciążenia i jednolitą diagnostykę - od systemu sterowania do urządzenia wykonawczego.
Przekaźnik PSR-ETP sygnalizuje przerwanie przewodu lub nieprawidłowe obciążenie, lub jego brak. Dzięki temu koszty instalacji lub dodatkowe wejścia do odczytu stanu urządzeń wykonawczych mogą zostać zredukowane.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij