Powrót do aktualności

Aluminiowe oznaczniki dla drukarki szybkich prędkości Bluemark CLED

23.10.2014

Aluminiowe oznaczniki dla drukarki szybkich prędkości Bluemark CLED

Oferta oznaczników do drukarki BLUEMARK CLED firmy Phoenix Contact została rozszerzona o kolejne produkty. Teraz oprócz oznaczników w formacie UniCard można w prosty, szybki i ekonomiczny sposób opisywać oznaczniki aluminiowe.

Nowe oznaczniki nie wymagają zmiany w konfiguracji systemu. Aluminiowy oznacznik umieszczany jest w magazynku, który umożliwia uzyskanie precyzyjnego nadruku. Projekt opisu tworzony jest w zintegrowanym oprogramowaniu CLIP PROJECT. Proces drukowania pełnego magazynku zajmuje tylko 30 sekund i jest równie prosty jak drukowanie na papierze.

Dzięki nowoczesnej technologii UV-LED wykorzystywanej w drukarce BLUEMARK CLED, możliwe jest uzyskanie niezwykle wytrzymałego i wysokiej jakości opisu, odpornego na działanie surowych warunków przemysłowych. W ofercie znajdują się aż 22 różne oznaczniki do opisywania przewodów, kabli i aparatów dla każdej aplikacji.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij