Powrót do aktualności

Filtry wysokich częstotliwości

20.10.2016

Filtry wysokich częstotliwości

Wszędzie tam, gdzie mamy instalacje przetwarzania danych czy automatyki „aseptyczność” instalacji zasilania może mieć strategiczne znaczenie. Zastosowanie filtrów przeciwzakłóceniowych w sposób znaczący poprawia pracę instalacji a zwłaszcza poprawność wyników.

Wersje podstawowe dla obwodów zasilania to filtry przeciwzakłóceniowe, dolnoprzepustowe, dla prądów od 1 A do 10. Ich obudowa umożliwia w sposób prosty instalację na szynie nośnej TS / DIN

Wersja szczególna takich aparatów to filtr przeciwzakłóceniowy wraz z ogranicznikiem przepięć.

Oferta firmy Phoenix Contact zawiera ograniczniki typ 3 połączone z takim filtrem dla prądów aż do 20 A. Dla torów sygnałowych dostępne jest wykonanie w postaci złączki zawierającej ogranicznik i filtr.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij