Powrót do aktualności

Kompaktowe przekaźniki nadzorcze EMD-BL

13.11.2014

Kompaktowe przekaźniki nadzorcze EMD-BL

EMD-BL to seria przekaźników nadzorczych firmy Phoenix Contact do efektywnego i niezawodnego monitorowania prądów, napięć oraz kolejności faz.

Kompaktowa obudowa pozwala zaoszczędzić miejsce na szynie nośnej a wersje zasilane z obwodu pomiarowego i z zaciskami sprężynowym typu push-in znacząco skracają czas montażu. Urządzenie te są optymalne do prostych zadań monitorowania, zaczynając od instalacji budynkowych produkcji a na produkcji seryjnej maszyn kończąc.  

Rodzina produktów obejmuje cztery typy urządzeń.  Dla sieci jednofazowych jest to przekaźnik kontroli napięcia w zakresie do 24 V AC / DC i 230 V AC oraz przekaźnik do monitorowania prądów przemiennych do 10 A.
Dla układów trójfazowych jest to przekaźnik do nadzoru napięcia przemiennego do 400 V/ 230 V AC z regulowanymi zakresami pomiarowymi oraz przekaźnik kontroli faz wykrywający błędy kolejności faz, zaniku fazy i asymetrii w sieci do 480 V AC/ 277 V AC.

Wszystkie parametry, takie jak zakresy monitorowania i czasy opóźnienia, można w łatwy sposób regulować za pomocą pokręteł znajdujących się na froncie urządzenia. Ponadto kolorowe diody LED umożliwiają szybką analizę stanu na miejscu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij