Powrót do aktualności

Szybka transmisja bezprzewodowa dla systemów sterowania

04.02.2013

Szybka transmisja bezprzewodowa dla systemów sterowania

Phoenix Contact prezentuje nowe urządzenie do komunikacji bezprzewodowej, zgodnie z normą WLAN IEEE 802.11n. Urządzenie obsługuje technologię MIMO (Multiple Input Multiple Output) , która służy zwiększeniu przepustowości sieci radiowej.

Dzięki tej technologii uzyskuje się znaczny wzrost odporności na zakłócenia, zwiększenie zakresu transmisji  i szybkość komunikacji, w porównaniu z obecnie stosowanymi technologiami WLAN802.11a/g. Dla dwóch standardów częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz urządzenie Access Point/Client WLAN 5100 umożliwia komunikację z prędkością do 300 Mbit/s

Szczególną cechą tego urządzenia jest to nowa funkcja zarządzania klastrami, która umożliwia centralną konfigurację i monitorowanie sieci WLAN.
Access Point 5100 jest dedykowany do bezprzewodowej transmisji danych w środowisku automatyki i systemów pokrewnych np. logistyka. Urządzenie może być stosowanie w systemach mobilnych i układach podzielonych na logiczne podsekcje.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij