Powrót do aktualności

Wydajny i modularny switch gigabitowy dla nowoczesnych sieci automatyki

16.01.2014

Wydajny i modularny switch gigabitowy dla nowoczesnych sieci automatyki

Nowy switch modularny FL SWITCH GHS 12/8 z Phoenix Contact jako pierwszy na rynku udostępnia 12 portów gigabitowych w jednym urządzeniu montowanym na szynę nośną.

Dzięki swojej mocy idealnie nadaje się do tworzenia sieci szkieletowych w automatyce i łączenia ich z istniejącymi sieciami IT. Urządzenie wspiera różne prędkości transmisji. Od szybkiego Ethernetu (100Mbit/s) do prędkości 1Gigabit/s. Obsługuje standardy IT oraz protokoły przemysłowych sieci rozproszonych jak Profinet czy EtherNet/IP. Dzięki modularnej koncepcji mamy do dyspozycji dwie stacje bazowe z 12 lub 4 portami gigabitowymi. Dodatkowe moduły Fast Ethernet mogą zwiększyć ilość portów nawet do 28. Obok standardowej skrętki i światłowodu szklanego można użyć moduły dla światłowodów polimerowych i włókien HCS. Dzięki technologii HCS możemy tworzyć odcinki bezpośrednio na obiekcie nawet do 2000 metrów. Na switchu umieszczono podstawową diagnostykę i konfigurację. Zintegrowany wyświetlacz umożliwia ustawienie bez podłączania zewnętrznego komputera takich ważnych parametrów jak adres IP czy tryb pracy urządzenia. FL SWITCH GHS wspiera kontrolę dostępu do sieci przewodowych (IEEE 802.1X), interfejs wiersza poleceń (CLI) oraz zintegrowany monitoring szafy sterowniczej przez wbudowane wejścia cyfrowe.
Dla instalacji energooszczędnych w automatyce przemysłowej switch gigabitowy wspiera zarządzanie z poziomu systemu sterowania automatyki poprzez standard PROFIenergy.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij