Powrót do aktualności

Kompaktowe złączki szynowe PTT z odłącznikiem nożowym

11.05.2015

Kompaktowe złączki szynowe PTT z odłącznikiem nożowym

Oszczędność miejsca dzięki możliwości sytuowania do 572 sygnałów na jednym metrze — za pomocą nowych dwupoziomowych złączy odłącznikowych firmy Phoenix Contact.

Różne obszary zastosowań wymagają złączy o różnych elementach rozłączających, idealnym zastosowaniem złączek z odłącznikiem są miejsca gdzie wymagana jest możliwość odłączenia obwodów i widoczna w nich przerwa.. Firma Phoenix Contact oferuje złącza odłącznikowe i złącza z odłącznikami nożowymi o obciążalności prądowej sięgającej 31 A i maksymalnym napięciu znamionowym równym 1000 V.
Przy zaledwie 3,5 mm szerokości nowe złączki szynowe jednoczą teraz w sobie zalety zacisków Push-in i odłączanie nożowe dla przewodów do 1,5 mm2. Dzięki temu złączki szynowe nadają się zwłaszcza do oprzewodowania sygnałów w warunkach ograniczonej przestrzeni. Dzięki bez narzędziowej technologii połączeń sprężynowych Push-in można wykonywać oprzewodowanie w łatwy i szybki sposób przez niewymagające siły wtykanie. Nawet cienkie przewody od 0,34 mm2 można bezpiecznie podłączać bez użycia narzędzi. Aby odłączyć przewód, wystarczy po prostu nacisnąć przycisk – odryglowania. To jest rekord: 572 sygnałów na jednym metrze, za pomocą zajmujących mało miejsca dwupoziomowych złączek szynowych z odłącznikiem można realizować gęstość sygnałów nieosiągalną dotąd dla standardowych złączek listwowych o typowej szerokości 5,2mm.
Bezpieczniejsza obsługa dzięki jednoznacznym kolorom poziomów – nóż odłącznika i przycisk uwalniający przewód w tym samym kolorze na poszczególnych poziomach zapewniają jasne przyporządkowanie poziomów przyłączania przewodów i odłączania obwodów.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij