Powrót do aktualności

Skuteczna ochrona przed przepięciami do PV

30.11.2015

Skuteczna ochrona przed przepięciami do PV

Nowa rodzina ograniczników VAL-MB firmy Phoenix Contact dostarcza skuteczne ale niewielkie urządzenia do ochrony instalacji fotowoltaicznych o napięciu źródła do 1500 V DC. Aparaty te zostały specjalnie dostosowane do wymagań sieci DC oraz posiadają certyfikaty KEMA.

Dłuższe lejki wejściowe oraz wyższe kołnierze wokół śrub zapewniają dodatkową ochronę przed przeskokiem łuku.

Zakres produktów zawiera ograniczniki przepięć dla źródeł  600V DC, 1000V DC, oraz 1500V DC w tym wykonania typu T1/T2 dla ochrony przed prądem piorunowym oraz Typu 2 ochrona przed przepięciami.

 

Dostępne są wersje ze zdalna sygnalizacją statusu jaki i bez.

Wszystkie urządzenia ochronne są odporne na zwarcia do 2000A. Mogą być użyte na obiektach do 6000 metrów npm.


Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij