Great Place to Work

GPTW

Great Place to Work

Phoenix Contact wśród najlepszych miejsc pracy

Great Place to Work

GPTW

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2012

Bardzo ważnym rodzajem aktywności naszej firmy w nieustannym jej rozwoju jest cykliczny udział w badaniu GPTW. Firma Phoenix Contact Wielkopolska została w roku 2012 wyróżniona tytułem „Najlepsze Miejsca Pracy, Polska 2012”. Tytułem tym honorowane są polskie przedsiębiorstwa stosujące wyjątkowe praktyki i programy zarządzania zasobami ludzkimi. W badaniu Great Place To Work® corocznie uczestniczy na świecie około 5 500 przedsiębiorstw, zatrudniających ogółem ponad 10 milionów pracowników. 

Great Place to Work Institute Polska współpracuje z najbardziej innowacyjnymi i odnoszącymi sukces firmami na świecie, aby  badać programy i wyróżniać najlepsze miejsca pracy oraz programy zarządzania zasobami ludzkimi.


Celem badania jest dostarczenie uczestnikom konkursu wyników, które umożliwią podjęcie działań mających za zadanie podniesienie poziomu zaufania do pracodawcy.

Wspólne wartości

Dlaczego? Podstawową wartością w organizacjach posiadających tytuł Great Place to Work jest właśnie zaufanie – budowane  poprzez wiarygodność kierownictwa, okazywany pracownikom szacunek oraz uczciwość. Duma z pracy w firmie,  koleżeńskie relacje i życzliwa atmosfera, to dodatkowe czynniki wpływające na poziom zaufania w organizacji.

Zależy nam na utrzymaniu tego tytułu, dlatego staramy się zapewnić przyjazną atmosferę w pracy oraz traktować pracowników z szacunkiem. Dobrze wiemy, że jednym z najważniejszych zasobów organizacji są ludzie.

Kontakt

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o
ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Formularz kontaktowy

PHOENIX CONTACT Wielkopolska sp. z o.o.
ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl
061/ 44 35 500

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij