Prosty sposób na opisywanie

Prosty sposób na opisywanie

Niezmywalne i gotowe do zastosowania oznaczenia – od zaraz! Nowy BLUEMARK CLED wyznacza standardy w seryjnych nadrukach oznaczeń w warunkach przemysłowych.

Phoenix Contact oferuje bardzo wydajne systemy drukowania do opisywania dużej liczby oznaczników złączy, przewodów i urządzeń.

  • Łatwa obsługa dzięki prostemu w obsłudze sterownikowi i prostemu uruchamianiu
  • Optymalne do seryjnego opisywania na potrzeby przemysłu: stworzone do dużej liczby nadruków o dużych prędkościach
  • Wysoka elastyczność – jedno oprogramowanie do wszystkich drukarek

Szybkie systemy drukowania

Szybkie systemy drukowania

BLUEMARK CLED to następna generacja szybkich drukarek w technologii UV. Błyskawicznie wykonuje nadruk na oznacznikach z tworzywa sztucznego w formacie kart.

Drukarka termotransferowa

Drukarka termotransferowa

Nowa drukarka termotransferowa THERMOMARK ROLL X1 idealnie nadaje się do wykonywania dużej liczby nadruków. Drukarka wykonuje nadruk na materiałach w rolce w formacie XL, np. do produkcji seryjnej.

Oznaczanie urządzeń

Oznaczanie urządzeń

Niezależnie od tego, co chcesz opisywać lub oznakować: Phoenix Contact oferuje szereg materiałów i sposobów montażu. Niezależnie od producenta, do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i dowiedz się więcej na temat systemu MARKING.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij