Przepięcia są potencjalną przyczyną zakłóceń, powodującą szkody lub zniszczenia urządzeń lub instalacji, od których oczekuje się stałej bezawaryjności. Skutkiem tego powstają koszty ponownego zakupu, naprawy oraz koszty spowodowane przestojami.
Przepięcia są przyczyną znacznej ilości uszkodzeń urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych. Występujące przepięcia są nie tylko spowodowane wyładowaniami piorunowymi.
Większość wszystkich przepięć powstaje na skutek przełączeń lub wyładowań elektrostatycznych. Takie impulsy przepięciowe trwają jedynie ułamek sekundy. Dlatego określa się je mianem napięć przelotowych lub przebiegów przelotowych.
Przepięcie mogą być przenoszone do przewodów doprowadzających lub przewodów danych urządzeń poprzez sprzężenia galwaniczne, indukcyjne, pojemnościowe albo pod wpływem promieniowania lub działania fal. Co się wówczas stanie, można zobaczyć na powyższym rysunku.
Profesjonalna ochrona przed przepięciami zapobiega występowaniu takich szkód a tym samym aktywnie przyczynia się do ochrony instalacji. Znacznie zwiększa to bezawaryjność Państwa urządzeń.
Na podstawie intensywnych badań podstawowych firma Phoenix Contact opracowała innowacyjne technologie ograniczników i zastosowała zdobyty know-how w wydajnych, zorientowanych na instalacje urządzeniach ochronnych.
Paleta produktów obejmuje urządzenia ochronne do układów zasilania, urządzeń AKP, urządzeń informatycznych oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych.
Dzięki profesjonalnym usługom doradczym zorientowanym na sprawdzone w technice rozwiązania systemowe firma Phoenix Contact jest niezawodnym partnerem we wszystkich kwestiach ochrony przed przepięciami.
Mini serial "Burzowe klimaty" pokazuje jak w praktyce zabezpieczyć urządzenia zarówno w domu jak i w zakładzie przemysłowym. Niewinna burza okazuje się nie taka całkiem niegroźna, bez odpowiedniej ochrony przed przepięciami.
Uniwersalne do instalacji 5 przewodowych, choć powszechnie niepoprawnie nazywane "B+C".
Jak dobrać ogranicznik przepięć? Jaką ochronę stosować do technologii LED a jaką do ochrony sieci informatycznych?
Dowiedz się na blogu
"$pageName" na