black friday zestawy drukarek

Świąteczne MEGA RABATY na drukarki przemysłowe!

Obniżamy ceny na profesjonalne drukarki przemysłowe.

Wybierz drukarkę do Twojej aplikacji

Poznaj profesjonalne drukarki przemysłowe: tworzenie materiałów oznaczeniowych na miejscu i ich natychmiastowe użycie nigdy nie było tak proste!

  • wybierz drukarkę
  • otrzymaj na maila ofertę cenową
  • kup i ciesz się profesjonalnym oznakowaniem Twojej aplikacji

THERMOMARK PRIME - 5148888

THERMOMARK PRIME - 5148888
  • Wprowadzanie danych za pomocą ekranu dotykowego i zintegrowanemu oprogramowaniu do oznaczników (aplikacja MARKING system) bez konieczności podłączania zewnętrznego komputera
  • Automatyczne wykrywanie taśmy, magazynku i materiału
  • Szybki i trwały nadruk o wysokiej jakości: czas nadruku karty nie przekracza 8 sekund.
  • Niezależność zasilania dzięki wymiennym, ładowanym mocnym bateriom
  • Czas pracy na jednym ładowaniu do 7h
  • Bezobsługowa eksploatacja dzięki sprawdzonej technologii druku termotransferowego z rozdzielczością 300 dpi
  • Elastyczne obszary zastosowania i ponad 600 różnych oznaczników do oznakowania różnych aplikacji
  • Funkcja eco mode – drukowanie z niezmienioną jakością – w przypadku bliskiego rozładowania akumulatora.

THERMOMARK CARD 2.0 - 1085267

THERMOMARK CARD 2.0 - 1085267
  • Bezobsługowa eksploatacja dzięki sprawdzonej technologii druku termotransferowego z rozdzielczością 300 dpi
  • Dostępne blisko 600 różnych oznaczników w formacie UniCard (UCT) i UniSheet (US)
  • Automatyczne wykrywanie materiału
  • Szybki i trwały nadruk o wysokiej jakości: czas nadruku karty nie przekracza 8 sekund
  • Łatwa i intuicyjna obsługa
  • Sterowanie za pomocą darmowego programu PROJECT complete
  • Połączenie poprzez port USB lub Ethernet

 

THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260
  • Drukowanie oznaczników w rolce.
  • Dostępne ponad 500 różnych oznaczników na złączki, przewody, kable, urządzenia i instalacje
  • Nadruki na dziurkowanych lub ciągłych etykietach samoprzylepnych, wtykanych i koszulkach termokurczliwych
  • Szybkie i trwałe nadruki wysokiej jakości
  • Łatwa i intuicyjna obsługa
  • Sterowanie za pomocą darmowego programu PROJECT complete
  • Połączenie poprzez port USB lub Ethernet

THERMOFOX - 0803984

thermofox
  • Nadruk materiałów w kasetach zawierających materiał oraz odpowiednią taśmę barwiącą
  • Ponad 100 różnych materiałów oznaczeniowych
  • Łatwe sterowanie przy pomocy wbudowanej klawiatury
  • Alternatywne sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE
  • Nadruk na samoprzylepnych i bezklejowych etykietach i koszulkach termokurczliwych
  • Możliwość zintegrowania 8 różnych kodów kreskowych i ponad 300 symboli.
  • Zasilanie z baterii AA lub akumulatora
  • Funkcja eco mode – drukowanie z niezmienioną jakością w przypadku bliskiego rozładowania baterii lub akumulatora.

Uwaga! Promocja ważna do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów.

+48 784 977 519

Wiktor Jędrzejak

Wiktor Jędrzejak

Młodszy Menadżer Produktu