Poznaj produkty zgodne z normą IEC 61850.
Stale rosnące zapotrzebowanie na energię, rosnące koszty energii, zmniejszające się zasoby oraz emisje CO2 to czynniki globalne.
Aby sobie z tym poradzić, potrzebne są nowe koncepcje dotyczące energii oraz rozwiązania systemowe, jak tzw. Smart Grid. Firma Phoenix Contact, jako partner gospodarki energetycznej od dziesięcioleci, oferuje szeroki zakres wydajnych i zaprojektowanych specjalnie do tych celów produktów.
W opracowanym przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną standardzie IEC 61850 (w Polsce jest to norma PN-EN 61850) ustanowiono światowe standardy komunikacji dla rozdzielni elektroenergetycznych i automatyki zabezpieczeniowej.
Dzięki temu użytkownik nie jest już uzależniony od jednego producenta, a różnorodność portów i interfejsów znacząco się zmniejszyła. Podstawą komunikacji zgodnie z normą PN-EN 61850 jest technologia Ethernet.
Norma PN-EN 61850 opisuje wymagania dotyczące komunikacji i urządzeń, których używa się w systemach zabezpieczających i sterujących rozdzielni elektroenergetycznych. Zdefiniowano w niej przede wszystkim:
System Axioline F zapewnia szybką transmisję danych, jest wytrzymały pod względem konstrukcyjnym i mechanicznym — dzięki tym cechom idealnie nadaje się do stosowania w środowisku elektroenergetycznym. Komunikacja poprzez złącze magistrali za pomocą szybkiego protokołu GOOSE umożliwia ustawianie modułów I/O na zwiększone napięcia znamionowe i odpowiednią wytrzymałość elektryczną także w surowych warunkach środowiskowych.
Szczególnie prosta obsługa systemu Axioline F nie tylko pozwala na oszczędność czasu podczas uruchamiania, ale zwiększa również dyspozycyjność systemu. W celu dobrania dokładnie pasującej liczby wejść/wyjść i zapewnienia większej elastyczności można posłużyć się obszernym asortymentem produktów systemu Axioline F.
Korzyści dla klienta:
Norma PN-EN 61850 stawia specjalne wymagania wobec komponentów sieciowych. Zależnie od miejsca zastosowania muszą one spełniać wysokie wymagania otoczenia, określone w normie PN-EN 61850-3.
Switche spełniają te wymagania i są zoptymalizowane do komunikacji zgodnie z normą PN-EN 61850. Korzyści daje ponadto wiele funkcji kompatybilnych pod względem IT w odniesieniu do bezpieczeństwa, redundancji i zarządzania siecią oraz uniwersalna integracja w istniejące struktury sieciowe IT.
W sieciach energetycznych szczególnie ważna jest wysoka pewność działania. W przypadku awarii, moduły redundantne PRP, zapewniają redundancję komunikacji bez czasów przełączania i zapewniają wysoką dyspozycyjność sieci.
Również w przypadku awarii sieci lub poszczególnych elementów sieciowych pakiety danych pozostają nieutracone.
Konwerter mediów do zastosowań ethernetowych w czasie rzeczywistym
Dzięki solidnej obudowie metalowej konwertery mediów LWL FL MC 2000E LC spełniają wysokie wymagania ekologiczne w zakresie zastosowań energetycznych zgodnie z normami PN-EN 61850-3/IEEE 1613.
Przesyłanie danych przez światłowód zapewnia optymalną wydajność i nie ulega zakłóceniom pod wpływem oddziaływań kompatybilności elektromagnetycznej.
"$pageName" na