Zapewnij ochronę swoich komputerów przemysłowych działających pod systemem Windows 7 także po zakończeniu wsparcia technicznego w dniu 14 stycznia 2020!
Na dzień 14 stycznia 2020 r. firma Microsoft ogłosiła zakończenie wsparcia technicznego systemu Windows 7. Od tego momentu luki w zabezpieczeniach na komputerach wyposażonych w system Windows 7 nie są już eliminowane w dotychczasowy sposób poprzez aktualizacje. Zabezpiecz teraz swoje urządzenie za pomocą modułu zabezpieczającego mGuard firmy Phoenix Contact – i to bez ingerencji w pracujący system.
W dniu 14 stycznia 2020 r. nastąpi koniec okresu wsparcia technicznego systemu Microsoft Windows 7. Od tego dnia firma Microsoft przestanie udostępniać aktualizacje eliminujące luki w zabezpieczeniach. Powoduje to wzrost codziennego zagrożenia bezpieczeństwa: hakerzy mogą uzyskać dostęp do komputerów produkcyjnych z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows lub atakować je za pomocą wirusów, trojanów lub robaków. Dlatego też firma Microsoft i eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa ostrzegają przed dalszą pracą bez odpowiednich zabezpieczeń. Czas podjąć odpowiednie działania!
Również rozszerzone wsparcie techniczne dla systemu Windows 7 Embedded będzie trwało tylko do 13 października 2020 r.
Funkcja monitorowania integralności CIFS (CIM) modułu mGuard to przemysłowy skaner antywirusowy nadzorujący systemy plików pod kątem nieoczekiwanych zmian i wykrywającym, czy komputer z systemem Windows nie został zaatakowany przez szkodliwe oprogramowanie. Po stwierdzeniu zmiany moduł mGuard alarmuje użytkownika za pomocą poczty e-mail lub trapu SNMP. Funkcja monitorowania integralności CIFS stanowi przemysłową alternatywę dla klasycznego oprogramowania antywirusowego. Jej szczególną zaletą jest niewielkie obciążenie komputera z systemem Windows, dzięki czemu nie ma negatywnego wpływu na właściwości pracy systemu w czasie rzeczywistym. Moduł mGuard nie wymaga regularnej aktualizacji definicji wirusów.
Dzięki opatentowanemu trybowi Stealth Mode moduł zabezpieczający mGuard można w późniejszym czasie całkowicie transparentnie zintegrować z istniejącą siecią. Moduł mGuard automatycznie przejmuje przy tym adresy MAC i IP chronionych systemów, co eliminuje konieczność wprowadzania dodatkowych adresów do systemu zarządzania modułów zabezpieczających mGuard. Nie ma również potrzeby wprowadzania żadnych zmian w konfiguracji sieci.
W celu zminimalizowania zagrożenia bezpieczeństwa ze strony pracującego w sieci komputera z systemem Windows 7 należy go w maksymalnie możliwym stopniu odizolować od reszty sieci. Zapora ogniowa modułu mGuard kontroluje i filtruje komunikację od i do chronionych systemów w oparciu o konfigurowalny zbiór reguł. W wyniku tego komunikacja zostaje ograniczona do partnerów, protokołów, portów i kierunków połączeń niezbędnych do funkcjonowania całości instalacji.
W razie potrzeby nasi specjaliści sprawdzą sieć i opracują indywidualną koncepcję bezpieczeństwa dla instalacji klienta w oparciu o jego wymagania. Ponadto przeszkolą jego pracowników w zakresie bezpieczeństwa sieci przemysłowych.
W razie potrzeby po prostu użyj formularza kontaktowego znajdującego się na górze, po prawej stronie tej strony.
"$pageName" na