Złącza z zaciskami push-in

Złącza z zaciskami push-in: konsekwentnie od obiektu aż do sterownika

Przy użyciu złączy z zaciskami Push-in firmy Phoenix Contact można łatwo i bezpiecznie oprzewodować całą aplikację. Push-in — nowa technika wtykowa!

Przy użyciu złączy z zaciskami push-in firmy Phoenix Contact można oprzewodować całą aplikację, od obiektów aż do sterownika. Oferujemy do tego celu kompletny asortyment produktów, poczynając od okablowania czujnik/urządzenie wykonawcze na obiektach, poprzez złączki szynowe i systemy przekaźnikowe aż do ministerowników i sterowników kompaktowych.

Zalety

  • Kompleksowy program produktów wykorzystujących złącza z zaciskami Push-in, od okablowania obiektowego aż do sterownika
  • Łatwe oprzewodowanie bez użycia narzędzi przy stosowaniu sił wtykania mniejszych o 50 procent
  • Szybkie odłączanie przewodu dowolnym narzędziem za pośrednictwem zintegrowanego przycisku dźwigni

Złącza z zaciskami push-in w szczegółach

Technologia push-in  

Technologia push-in

Łatwe w stosowaniu — wysokosprawne w połączeniu:

  • Bezpośrednie i niewymagające narzędzi przyłączanie przewodów dla przewodów sztywnych lub przewodów z wstępnie konfekcjonowanymi tulejkami.
  • Specjalny kształt sprężyny pozwala na łatwe wetknięcie przewodu z tulejką od 0,25 mm² przy równocześnie maksymalnych siłach wyciągania przewodów.
  • Przy użyciu dowolnego narzędzia następuje łatwe odłączenie przewodów za pośrednictwem przycisku dźwigni, bez bezpośredniego kontaktu z elementami przewodzącymi prąd.
  • Aby przyłączać elastyczne przewody od 0,14 mm² bez tulejek, należy przy wtykaniu nacisnąć tylko przycisk.
Tak działają złącza z zaciskami push-in

Nasz asortyment produktów z zaciskami Push-in

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Push-in – kompleksowo od obiektu do samego sterownika

Proste oprzewodowanie bez użycia narzędzi.


Zaciski Push-in

Zaciski Push-in firmy Phoenix Contact.

Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij