Nasz asortyment produktów ze złączami typu push-in

Przy użyciu złączy z zaciskami push-in firmy Phoenix Contact można łatwo i bezpiecznie oprzewodować całą aplikację.

Do dyspozycji jest kompletny asortyment produktów, poczynając od oprzewodowania obiektowego aż do oprzewodowania mocy i oprzewodowania sterowania. Bez narzędzi można wykonywać styki czujników i urządzeń wykonawczych, złączek szynowych, komponentów interfejsów i automatyki.

Push-in — nowa technika wtykowa.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Push-in – kompleksowo od obiektu do samego sterownika

Proste oprzewodowanie bez użycia narzędzi.


Zaciski Push-in

Zaciski Push-in firmy Phoenix Contact.

Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij