Ochrona przed przepięciami do instalacji fotowoltaicznych firmy Phoenix Contact

Ochrona przed przepięciami do instalacji fotowoltaicznych

Wysoka jakość i sprawdzone bezpieczeństwo do instalacji fotowoltaicznej o napięciu generatora do 1500 V DC.

Ochronę przed prądem piorunowym i przepięciami do instalacji fotowoltaicznych zapewniają teraz nowe ograniczniki przepięć przeznaczone do napięcia generatora do 1500 V DC. Gotowe zestawy fotowoltaiczne ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami przeznaczone do 1–5 łańcuchów ogniw fotowoltaicznych ułatwiają montaż w instalacji.

Zalety

  • Optymalnie dobrana moc do 1500 V DC
  • Jakość potwierdzona przez niezależną jednostkę w postaci atestu KEMA
  • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki odporności na zwarcie do 2000 A
  • Możliwość stosowania do 6000 m wg EN 50539-11

Zestawy fotowoltaiczne, gotowe skrzynki IP65

Zestawy fotowoltaiczne, gotowe skrzynki IP65  

Zestawy fotowoltaiczne ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami

Gotowe zestawy fotowoltaiczne ułatwiają montaż ochrony odgromowej i przepięciowej w instalacji fotowoltaicznej. Wszystkie zestawy znajdują się w pyłoszczelnej i wodoszczelnej obudowie o stopniu ochrony IP65.

Do popularnych aplikacji fotowoltaicznych oferujemy odpowiednie zestawy ochrony przed przepięciami do maksymalnie 5 łańcuchów ogniw fotowoltaicznych. W naszej ofercie można znaleźć również uniwersalne rozwiązania do instalacji AC i DC.

Skrzynki do generatora, informacje

Skrzynki do generatora, o klasie szczelności IP 65

Aby uprościć i przyśpieszyć instalację elementów w instalacji fotowoltaicznej oferujemy szeroki zbiór gotowych skrzynek o klasie szczelności IP 65. Zawierają różne przydatne kombinacje elementów do ochrony obwodów DC jak też obwodów AC.
Dzięki nim można chronić od jednego do kilku stringów jak również można stosować z falownikami od jednego do kilku MPP trakerów. Nie wymagają dodatkowych zabiegów, jedynie należy je zamocować i przyłączyć od  zewnątrz do obwodów elektrycznych.

Wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięć typu 1/2

Wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięć typu 1/2 firmy Phoenix Contact  

Wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięć typu 1/2 do instalacji fotowoltaicznych

Połączenie odgromnika i ogranicznika przepięć do 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 600 i 1000 V DC charakteryzuje się odpornością na zwarcia do 1000 A.

Produkty posiadają atest KEMA oraz dopuszczenie UL (Underwriters Laboratories).

Wtykowy ogranicznik przepięć typu 2

Wtykowy ogranicznik przepięć typu 2 firmy Phoenix Contact  

Wtykowy ogranicznik przepięć typu 2 do instalacji fotowoltaicznych

Ograniczniki przepięć do 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 600/1000/1500 V DC charakteryzują się odpornością na zwarcia do 2000 A.

Produkty posiadają atest KEMA oraz dopuszczenie UL.

Odgromniki/ograniczniki przepięć typu 1/2 do 1500 V DC

Odgromniki/ograniczniki przepięć do instalacji fotowoltaicznych do 1500 V DC firmy Phoenix Contact  

Odgromniki/ograniczniki przepięć do instalacji fotowoltaicznych

Połączenie odgromnika i ogranicznika przepięć do 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 600/1000/1500 V DC charakteryzuje się odpornością na zwarcia do 2000 A.

Produkty posiadają atest KEMA i są dostępne do wyboru z bezpotencjałowym zestykiem komunikacji zdalnej lub bez zestyku.

Ograniczniki przepięć typu 2 do 1500 V DC

Ograniczniki przepięć do instalacji fotowoltaicznych do 1500 V DC firmy Phoenix Contact  

Ograniczniki przepięć do instalacji fotowoltaicznych

Ograniczniki przepięć do 2-pinowych izolowanych systemów napięcia stałego 600/1000/1500 V DC charakteryzują się odpornością na zwarcia do 2000 A.

Produkty posiadają atest KEMA i są dostępne do wyboru z bezpotencjałowym zestykiem komunikacji zdalnej lub bez zestyku.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Laboratorium prądów impulsowych i prądów o dużym natężeniu

Zobacz nowoczesne, efektywne i akredytowane laboratorium specjalizujące się w badaniach urządzeń ochrony przed przepięciami.

Laboratorium prądów impulsowych i prądów o dużym natężeniu
Dowiedz się więcej o laboratorium

Skrzynki przyłączeniowe generatora

Sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie do instalacji fotowoltaicznej.

Sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie do instalacji fotowoltaicznej - skrzynki do generatora
Dowiedz się więcej