Wizualizacja na najwyższym poziomie

Wizualizacja na najwyższym poziomie

Maksymalna wydajność do obsługi i nadzoru – nowe panele dotykowe TP 5000.

Złożone aplikacje wizualizacyjne wymagają wydajnych paneli sterowniczych HMI. Za pomocą nowych paneli dotykowych TP 5000 dzięki platformie PC możesz realizować interfejsy obsługi o dużym stopniu szczegółowości i rozbudowanej grafice.

W połączeniu z naszym oprogramowaniem wizualizacyjnym Visu+ panel dotykowy to perfekcyjny pakiet do obsługi i nadzorowania skomplikowanych systemów automatyki przemysłowej.    

Wydajność komputera do paneli sterowniczych HMI

Wydajne urządzenia do obsługi i nadzoru

Nowy panel dotykowy TP 5000 łączy w sobie łatwą obsługę interfejsu dotykowego z wydajnością komputera. Takie połączenie to same zalety dla Twoich maszyn i aplikacji.

  • Energooszczędny procesor Intel® Atom™ 1,6 GHz
  • Wielkości ekranu: 12”, 15” i 17”
  • Funkcja PROFINET IO Device
  • Pełna obsługa SCADA
  • Licencja z nielimitowaną liczbą uruchomień oprogramowania wizualizacyjnego Visu+
  • Różnorodne porty, jak Ethernet, USB, RS-232

Innowacyjne oprogramowanie do wizualizacji – Visu+

Oprogramowanie do kompleksowej wizualizacji – Visu+

Ekonomiczna automatyzacja to również optymalne dostosowanie oprogramowania do aplikacji.
Visu+ firmy Phoenix Contact to właściwe oprogramowanie do kompleksowej wizualizacji.

  • Pełna wizualizacja SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
  • Prezentacja trendów i obsługa alarmów
  • Zbieranie danych roboczych oraz podłączenie do baz danych i systemów ERP (Enterprise Resource Planning)
  • Podłączenie do poziomu sterowania poprzez OPC

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij