Odkryj inteligentną aparaturę łączeniową do każdego zastosowania.
Poznaj wiodące technologicznie produkty: w Phoenix Contact znajdziesz wszystkie komponenty do swojej szafy sterowniczej. Od modułów przekaźnikowych i modułów logicznych, po hybrydowe rozruszniki silnika – sięgnij po inteligentne korzyści naszej szerokiej oferty aparatury łączeniowej.
Kompaktowe i opcjonalnie sieciowe hybrydowe rozruszniki silnika umożliwiają bezpieczne i niezawodne przełączanie silników. Oferta hybrydowych rozruszników silnika składa się z rozruszników bezpośrednich i nawrotnych, dostępnych z różnymi funkcjami, takimi jak zatrzymanie awaryjne czy ochrona silnika.
Przy użyciu systemu przekaźników przemysłowych RIFLINE complete można realizować wszystkie standardowe zastosowania przekaźnikowe. Niezależnie od tego, czy sygnały mają być rozdzielane, powielane czy wzmacniane. Wtykany system przekaźnikowy umożliwia wysoką dyspozycyjność maszyn i systemu.
System przekaźników logicznych PLC logic to pierwsze rozwiązanie na rynku modułów logicznych, które łączy w sobie poziom logiczny, poziom interfejsu i poziom przyłączy obiektu. W ten sposób można przełączać sygnały I/O i sterować nimi za pomocą jednego tylko kompaktowego systemu.
System przekaźnikowy PLC-INTERFACE firmy Phoenix Contact to doskonałe ogniwo łączące sterownik i urządzenia peryferyjne systemu. Nowoczesna koncepcja obudowy łączy wysoki komfort obsługi z doskonałą funkcjonalnością.
Przekaźniki czasowe ETD firmy Phoenix Contact zapewniają precyzyjne przebiegi czasowe. Są łatwe w konfiguracji i szybkie w oprzewodowaniu. Oferujemy trzy rodziny produktów do sterowania czasowego.
Phoenix Contact oferuje dwie rodziny urządzeń pozwalające dobrać odpowiednie rozwiązanie do nadzorowania. Kompaktowe przekaźniki nadzorcze EMD-BL to optymalne rozwiązanie do prostych zadań nadzoru. Wielofunkcyjne przekaźniki nadzorcze EMD monitorują elektryczne i fizyczne parametry instalacji.
Jeśli w maszynie potrzebna jest niewielka liczba funkcji bezpieczeństwa, optymalne rozwiązanie stanowią nasze przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa PSR oparte na sprawdzonej technice bezpieczeństwa funkcjonalnego. Oferujemy odpowiedni moduł do każdej funkcji bezpieczeństwa.
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu firmy Phoenix Contact to podstawowe urządzenia do sterowania jednokanałowego. Przekaźniki sprzęgające służą do galwanicznej separacji, wzmocnienia mocy i zwielokrotnienia sygnałów.
"$pageName" na