Systemy typu embedded

Idealna oprawa Twojego dzieła

Obudowy elektroniki i elementy przyłączeniowe do systemów typu embedded.

Zapisz się na newsletter dla elektroników i odbierz upominek

Jesteś projektantem lub producentem elektroniki? Szukasz rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić na kosztach produkcji lub wyróżnić Twój produkt na rynku?

Zapisz się na newsletter dla elektroników.

 

Dla każdego subskrybenta mamy upominek na dobry początek*.
*Ilość upominków ograniczona. Decyduje kolejność zapisu.

Systemy typu embedded to więcej niż niewidoczne minikomputery. To cyfrowe dzieła rozproszonej automatyzacji. Do inteligentnej fabryki lub automatyzacji budynku – elementy przyłączeniowe i obudowy elektroniki firmy Phoenix Contact to doskonała oprawa Twojego dzieła.

Zalety

  • Łatwe zamawianie i wybór dzięki obudowom i elementom przyłączeniowym oraz dostosowanym do siebie komponentom systemu
  • Wysoka efektywność i komfort instalacji, uruchamiania i serwisowania dzięki innowacyjnym sposobom podłączenia
  • Stabilne i niezawodne działanie urządzeń przy stałej wysokiej jakości niezależnie od wielkości serii
  • Łatwy i szybki proces projektowania i wybór za pomocą konfiguratora online systemów obudów
  • Uproszczenie projektowania i montażu w procesie produkcji dzięki programowi obudów dostosowanych do standardowych wymiarów i kształtów

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410