Poznaj rozwiązania dla nowoczesnej energetyki.
Termin | 19-21 Listopad 2019 |
---|---|
Adres targów Energetics |
Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 |
Stoisko Phoenix Contact | Hala C, stoisko 13 |
Przenieś się razem z Phoenix Contact w świat wirtualnej rzeczywistości. Załóż gogle VR, złap jak najwięcej złączek z technologią push-in i zapoznaj się z naszą ofertą. Do wygrania:
I miejsce: Garett Gogle VR4 ze zintegrowanym zestawem słuchawkowym HI-FI
dla każdego uczestnika gry: gogle VR Esperanza EGV300
Dla każdego chętnego gościa odwiedzającego nasze stoisko i chcącego wydrukować oznacznik na swojego zwierzaka, przygotowaliśmy specjalny konkurs. Wydrukowany oznacznik załóż na swojego pupila i prześlij nam z nim zdjęcie pod adres konkurs@phoenixcontact.pl
Pierwsze trzy najciekawsze zdjęcia otrzymają w prezencie drukarkę przenośną THERMOFOX.
Zapraszamy na nasze stoisko i powodzenia!
Produkty IEC 61850 przeznaczone są do stosowania w najcięższych elektromagnetycznych, elektrostatycznych i klimatycznych warunkach otoczenia.
Łatwą konfigurację czy bezpieczną i szybką transmisję danych zapewni system I/O Axioline, z szerokim zakresem zastosowań także dzięki możliwości łączenia z urządzeniami innych producentów.
Phoenix Contact to jeden z wiodących dostawców produktów i usług do procesu ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Oferujemy pełne spektrum produktów i usług związanych z e-mobility — od pojedynczych komponentów po kompletne zarządzanie flotą.
FAME to innowacyjny modułowy system pomiarowo-kontrolny do wszystkich zadań pomiarowych i kontrolnych w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia. Ręczne czynności pomiarowe można wykonywać teraz automatycznie, szybko i bezpiecznie.
Technika połączeń sprężynowych Push-in z opatentowaną komorą sprężynową umożliwia łatwe podłączanie przewodów zakończonych tulejką lub drutów bez użycia narzędzi. Przewody wtyka się bezpośrednio bez dodatkowego narzędzia, a niezbędna do tego siła jest nawet 50 procent mniejsza. Push-in – oryginalne rozwiązanie Phoenix Contact.
Proste, jednoznaczne i kompleksowe oznaczanie wszystkich komponentów, urządzeń i instalacji w zakładzie przemysłowym szczególnie w energetyce stale zyskuje na znaczeniu.
Na stoisku zaprezentujemy m.in. najnowsze nasze drukarki:
Wysoka jakość i sprawdzone bezpieczeństwo do instalacji fotowoltaicznej o napięciu generatora do 1500 V DC.
Gotowe zestawy fotowoltaiczne ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami przeznaczone do 1–5 łańcuchów ogniw fotowoltaicznych ułatwiają montaż w instalacji.
"$pageName" na