Bezpiecznie i szybko

Bezpiecznie i szybko

Niezawodna technika blokowania złączy to podstawa bezpiecznej pracy urządzeń.

Wykorzystaj złącza wtykowe PCB firmy Phoenix Contact przy konstruowaniu swoich urządzeń. W ten sposób możesz stworzyć wydajne i niezawodne rozwiązania. Phoenix Contact oferuje różne techniki przyłączania i blokowania dostosowane do konkretnych potrzeb.

Blokada Lock & Release

Blokada Lock & Release  

Błyskawiczne i bezpieczne podłączanie dzięki blokadzie Lock & Release

System dźwigni Lock & Release automatycznie blokuje złącze wtykowe z listwą styków w momencie jego nasunięcia. Aby zwolnić złącze, wystarczy nacisnąć dźwignię.

Okablowanie można wykonać z wykorzystaniem zacisków śrubowych lub technologii Push-In.

W wersji Lock & Release są dostępne następujące serie produktów:

  • MSTB, 2- do 20-pinowe z zaciskiem śrubowym
  • DFMC, przyłącze podwójne, max. 40-pinowe, z zaciskiem sprężynowym Push-In
  • FKC, 2- do 20-pinowe, z zaciskiem sprężynowym Push-In

Listwy styków z blokadą zatrzaskową

PTS – listwy styków z blokadą zatrzaskową  

PTS – listwy styków z blokadą zatrzaskową

Złącza wtykowe do płytek drukowanych można szybko i bezpiecznie łączyć na listwach styków z blokadą zatrzaskową.

W przypadku serii PTS opcjonalna blokada zatrzaskowa zapobiega poluzowaniu wtyczki w wyniku wibracji. Jest to szczególnie interesujące w przypadku wtyczek o małej liczbie pinów. Kolorowe kodowanie zapobiega pomyłkom przy podłączaniu.

Wtyczki PTS odznaczają się ponadto kompaktowymi rozmiarami oraz przyłączem Push-In. Listwy styków z blokadą zatrzaskową oraz wtyczki PTS są dostępne w wersji od 2- do 12-pinowej.

Blokada Click & Lock

Click & Lock  

Bez narzędzi, w pełni automatycznie – Click & Lock

Click & Lock zapewnia wysokie bezpieczeństwo, również w przypadku występowania wibracji:

  1. Zablokowanie następuje w momencie wetknięcia automatycznie bez użycia narzędzi: wystarczy po prostu wsunąć wtyk do usłyszenia kliknięcia.
  2. Aby zwolnić wtyk, trzeba przesunąć do przodu boczne elementy blokujące.
  3. Przy przesuniętych do przodu bocznych elementach blokujących można wyciągnąć wtyk z listwy podstawowej.

Z blokadą Click & Lock są dostępne następujące serie produktów:

  • PC 5, 2- do 12-biegunowe
  • SPC, 5, 2- do 12-biegunowe
  • TSPC 5, 2- do 12-biegunowe

Blokada za pomocą kołnierza zatrzaskowego

Blokada za pomocą haczyka  

Blokada za pomocą haczyka na złączu wtykowym

W przypadku blokady za pomocą kołnierza zatrzaskowego złącza wtykowe płytki drukowanej blokują się automatycznie w podstawie lub złączu wtykowym bezpośrednio w momencie wetknięcia. Uzyskane w ten sposób połączenie jest odporne na wstrząsy.

Z blokadą za pomocą kołnierza zatrzaskowego są dostępne następujące serie produktów:

  • FMC, 2- do 20-pinowe, z przyłączem sprężynowym Push-In
  • FKC, 2- do 18-pinowe, z przyłączem sprężynowym Push-In

Blokada za pomocą przykręcanego kołnierza

Niezawodny i sprawdzony: przykręcany kołnierz  

Niezawodny i sprawdzony: przykręcany kołnierz

Klasyczne rozwiązanie: przykręcany kołnierz. Poprzez znajdujące się po bokach otwory można w absolutnie niezawodny sposób przykręcić złącze wtykowe do podstawy.

Blokada za pomocą przykręcanego kołnierza jest dostępna w niemal wszystkich złączach wtykowych COMBICON.

Bezpośrednia blokada wtykowa

Bezpośrednie łączenie płytek drukowanych  

Bezpośrednie łączenie płytek drukowanych

Złącza wtykowe do płytek drukowanych serii ZEC są bezpiecznie połączone z płytką drukowaną poprzez bezpośrednią blokadę wtykową.

W wersji Click & Lock są dostępne następujące serie produktów:

  • ZEC, 2- do 20-pinowe, z przyłączem sprężynowym

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i dowiedz się więcej na temat złączy wtykowych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410