Wykorzystaj nowe złącza wtykowe M12 i M17 przy tworzeniu kompaktowych urządzeń.
Silniki i urządzenia stają się coraz bardziej kompaktowe i wydajne. Firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązanie – nowe kompaktowe złącza wtykowe M12 i M17 do prądów 12 A/630 V lub 20 A/630 V.
Okrągłe złącza wtykowe serii M17 Compact wyznaczają standardy w miniaturyzacji. Mimo zmniejszeniu rozmiarów o 15 procent 4- do 17-pinowe okrągłe złącza wtykowe są przeznaczone do zasilania do 20 A i 630 V.
Trzy nowe kształty obudowy oraz indywidualne oznaczenia złączy wtykowych za pomocą kolorowych obwódek oferują elastyczne rozwiązanie przyłącza elektrycznego.
"$pageName" na