Technologia SafetyBridge

Zapewniamy bezpieczeństwo każdego sterownika

Technologia SafetyBridge to rozwiązanie z dziedziny bezpieczeństwa niezależne od sieci i sterownika.

Technologia ta umożliwia przesyłanie i przetwarzanie sygnałów istotnych dla bezpieczeństwa za pośrednictwem standardowych sieci automatyzacji. I to bez zastosowania sterownika bezpieczeństwa.

Technologia ta może być wykorzystywana przez systemy wejść/wyjść Axioline F i Inline. Posiada ona certyfikaty dla następujących sieci: INTERBUS, PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT i Sercos.

Zalety

  • Ekonomiczna budowa systemu ze względu na brak konieczności stosowania sterownika bezpieczeństwa PLC oraz systemu bezpieczeństwa magistrali obiektowej
  • Elastyczne zastosowanie dzięki kompatybilności ze wszystkimi popularnymi systemami magistral
  • Prosta konfiguracja za pomocą oprogramowania SAFECONF
  • Komunikacja bezprzewodowa — bezprzewodowe przesyłanie danych bezpieczeństwa

Raspberry Pi i SafetyBridge Technology realizują funkcje bezpieczeństwa do SIL3

Aplikacja z Raspberry Pi  

Aplikacja z minikomputerem Raspberry Pi

Przedstawiona aplikacja z minikomputerem Raspberry Pi pokazuje możliwości nowych modułów I/O Axioline F z SafetyBridge Technology firmy Phoenix Contact. Dzięki zastosowaniu technologii SafetyBridge funkcje bezpieczeństwa aż do poziomu SIL 3 i PLe są kompletnie niezależne od typu zastosowanego sterownika i protokołu sieciowego.

W roli sterowników, oprócz klasycznych sterowników PLC, mogą być również stosowane wszelkie rodzaje sterowników maszynowych, CNC, wbudowane systemy eCLR, CODESYS lub sterowniki oparte na komputerach.

W aplikacji stosowana jest płyta Raspberry Pi jako przedstawiciel wszystkich typów sterowników programowalnych w językach programowania wysokiego poziomu i według normy IEC 61131. CODESYS pracuje na bazie systemu operacyjnego Raspbian ze zintegrowanym masterem EtherCAT jako system uruchomieniowy PLC.

Moduły I/O Axioline F z SafetyBridge Technology są przyłączane do sieci EtherCAT za pośrednictwem złączek magistrali Axioline F. Wszystkie funkcje bezpieczeństwa, takie jak bezpieczne wczytywanie, przesyłanie, przetwarzanie i wyprowadzanie danych, są realizowane w modułach bezpieczeństwa I/O. Dzięki blokowi funkcyjnemu z SafetyBridge Technology aplikacja CODESYS na płycie Raspberry Pi ma dostęp do wszystkich informacji związanych ze statusem i diagnostyką bezpiecznych modułów I/O. Steruje ona bezpiecznymi wyjściami przy wykorzystaniu zasady zgody.

Systemy I/O do szaf sterowniczych z technologią SafetyBridge

Technologia SafetyBridge  

Technologia SafetyBridge do Inline i Axioline F

Technologia SafetyBridge jest dostępna zarówno dla systemu I/O Inline, jak i Axioline F.

Inline to elastyczny uniwersalny system składający się z wielu elementów. Dysponując szerokim wyborem modułów I/O i złączy funkcyjnych dla wszystkich powszechnie stosowanych systemów magistrali obiektowych i sieci Ethernet, można zestawiać swoje funkcje automatyzacyjne w całkowicie dowolny sposób.

Axioline F stanowi system I/O zbudowany na zasadzie bloków modułów. Dzięki szczególnie krótkim czasom odpowiedzi system Axioline F nadaje się znakomicie do szybkich i synchronicznych procesów. Technologia Push-in zapewnia łatwą i szybką instalację, zaś dzięki zredukowanej emisji elektromagnetycznej system Axioline F nadaje się również do budynków.

Konfiguracja bezpieczeństwa za pomocą SAFECONF

Oprogramowanie SAFECONF  

Konfiguracja urządzeń bezpieczeństwa metodą przeciągnij i upuść

Konfigurowanie przekaźników bezpieczeństwa odbywa się w prosty sposób metodą „przeciągnij i upuść”. Darmowe oprogramowanie SAFECONF umożliwia wygodne konfigurowanie funkcji SafetyBridge kilkoma kliknięciami myszki.

Konfiguracja urządzeń za pomocą SAFECONF spełnia ustawowe wymogi w zakresie konfiguracji aplikacji bezpieczeństwa. Dzięki SAFECONF można efektywnie zaimplementować normę ISO 13849-1.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij