Poznaj produkty i rozwiązania dla infrastruktury kolejowej - targi TRAKO 2019

Phoenix Contact na targach TRAKO 2019

Poznaj produkty i rozwiązania dla przemysłu kolejowego.

Gdzie nas znajdziesz?

Termin24 - 27 września 2019
Adres targówMiędzynarodowe Targi Gdańskie
80-560 Gdańsk
ul. Żaglowa 11
Jak dojechać na targi?GPS 54.386424,18.636855
StoiskoHala E, nr 31

Zobacz co zaprezentujemy

Push-in – technika połączeń sprężynowych

Push-in – technika połączeń sprężynowych

Technika połączeń sprężynowych Push-in z opatentowaną komorą sprężynową umożliwia łatwe podłączanie przewodów zakończonych tulejką lub drutów bez użycia narzędzi. Przewody wtyka się bezpośrednio bez dodatkowego narzędzia, a niezbędna do tego siła jest nawet 50 procent mniejsza. Push-in – oryginalne rozwiązanie Phoenix Contact.

Przenośne systemy drukowania i opisywania

Przenośne systemy drukowania i opisywania

Jednoznaczne i kompleksowe oznaczanie wszystkich komponentów, urządzeń i instalacji w przemyśle kolejowym stale zyskuje na znaczeniu.

Nowe mobilne systemy drukowania THERMOMARK PRIME i THERMOFOX oferują rozwiązania dla wszystkich wymagań oznaczania zgodnego również z normą EN 45545.

Złącza M12 do samodzielnego montażu i okablowanie do kolejnictwa

Złącza M12 do samodzielnego montażu i okablowanie do kolejnictwa

Nowatorskie ekranowane wtyki M12 z szybkim przyłączem IDC, z oferty Phoenix Contact, umożliwiają szybkie i łatwe przygotowanie specjalistycznego okablowania. W ofercie również gotowe, dedykowane okablowanie do kolejnictwa.

Wkładki stykowe PT-TWIN dla złączy przemysłowych

Wkładki stykowe PT-TWIN

Phoenix Contact poszerza ofertę złącz przemysłowych o nowe wkładki stykowe PT-TWIN. Zapewniają one podwójne przyłącze przewodów na jeden biegun.

Nowoczesna ochrona przed przepięciami

Nowoczesna ochrona przed przepięciami

Nowoczesna rodzina ograniczników Safe Energy Control (SEC) to synonim niezwykłej żywotności i możliwości w dziedzinie prądów piorunowych oraz przepięć, to pięć lat gwarancji na wkładki.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410