Przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini

Przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini — pełna wydajność na 6 mm

Sprawdzone bezpieczeństwo w najwęższej formie: nowy przekaźnik bezpieczeństwa pozwala zaoszczędzić nawet 70% miejsca podczas tworzenia funkcji bezpieczeństwa.

PSRmini to najwęższe na świecie przekaźniki bezpieczeństwa o wymuszonym przełączaniu.
Zajmując tylko 6 i 12 mm szerokości, oferują taką samą wydajność jak duży przekaźnik bezpieczeństwa.
Bardzo zwarta konstrukcja jest możliwa dzięki nowej technologii przekaźnikowej firmy Phoenix Contact. Dzięki kombinacji wyjątkowych cech PSRmini szczególnie optymalnie nadają się do zastosowania w budowie maszyn i przemyśle procesowym.

Zalety

  • Do 70% oszczędności miejsca dzięki zwartej konstrukcji i maksymalna elastyczność przekaźników bezpieczeństwa o wymuszonym przełączaniu
  • Maksymalne bezpieczeństwo i wysokie obciążenia łączeniowe do 6 A dzięki innowacyjnej technologii przekaźników firmy Phoenix Contact
  • Dostępność dla wszystkich ważnych rynków dzięki globalnym dopuszczeniom
  • Uproszczona realizacja zdecentralizowanych koncepcji dzięki możliwości instalacji bezpiecznych przekaźników sprzęgających bezpośrednio w strefie Ex 2
  • Modułowa struktura koncepcji bezpieczeństwa dzięki precyzyjnej architekturze od jednego styku zwalniającego

Nowa generacja przekaźników bezpieczeństwa PSRmini

Wysoce kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini o wymuszonym przełączaniu  

Wysoce kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini o wymuszonym przełączaniu

Rodzina produktów PSRmini obejmuje 28 produktów i składa się z wariantów 6 mm i 12 mm. Mimo wąskiej konstrukcji produkty przekonują maksymalną wydajnością: przełączają obciążenia do 6 A, są kompatybilne z wieloma sygnalizatorami oraz ukierunkowanymi na bezpieczeństwo sterownikami, dzięki dużemu zakresowi dopuszczeń można je stosować w wielu aplikacjach i oferują jeszcze wiele innych zalet.

Zwarta konstrukcja szybko się zwraca, ponieważ na małej przestrzeni przetwarzanych jest dużo sygnałów i miejsce w szafie sterowniczej jest optymalnie wykorzystane. Precyzyjna architektura umożliwia zastosowanie modułowej struktury koncepcji bezpieczeństwa: wariant 6 mm jest dostępny z 1 do 2 styków zwalniających, a wariant 12 mm z 2 do 3.

PSRmini pozwala zaoszczędzić miejsce i działać elastycznie, nie wymuszając kompromisów w zakresie aplikacji.

Przełomowe: nowa technologia przekaźników firmy Phoenix Contact

Nowy przekaźnik pośredniczący 6 mm

Nowy przekaźnik pośredniczący 6 mm

Centralnym punktem nowej rodziny urządzeń PSRmini jest opracowana w naszej firmie technologia przekaźnikowa. Przekaźnik pośredniczący o szerokości jedynie 6 mm ze stykami o wymuszonym przełączaniu wyróżnia się wieloma detalami technologicznymi i pracuje z taką niezawodnością, jakiej wymaga się od urządzeń z zakresu techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego. Od standardowych przekaźników pośredniczących odróżnia go przede wszystkim trwałość, niezawodność oraz przydatność wymuszonego przełączania do celów diagnostyki.

Aby sprostać wymaganej dokładności wykonania i naszym wymogom jakościowym, cały przekaźnik pośredniczący oraz jego wszystkie elementy są wytwarzane w firmie Phoenix Contact.

Klasyczne funkcje bezpieczeństwa, nowe koncepcje bezpieczeństwa

PSRmini do budowy maszyn  

PSRmini — skalowane rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa dla przemysłu maszynowego

Poza małym zapotrzebowaniem na miejsce nowe przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini przekonują, w szczególności w przemyśle maszynowym, takimi cechami jak:

  • Kompletność asortymentu z kompatybilnością z wieloma sygnalizatorami, takimi jak urządzenia do zatrzymania awaryjnego, przełączniki drzwi bezpieczeństwa czy kurtyny świetlne
  • Modułowa struktura funkcji bezpieczeństwa wynikająca z udostępniania tylko jednego styku zwalniającego
  • Obszerny pakiet dopuszczeń do stosowania na rynkach całego świata
  • Styki o wymuszonym przełączaniu wymuszonym zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa do PL e według ISO 13849 i SILCL 3 według IEC 62061

Całkowite spełnianie wymogów SIL 3 w strefach zagrożonych wybuchem

PSRmini dla przemysłu procesowego  

Wyjątkowa gęstość upakowania w Termination Carrier dzięki PSRmini

Bezpieczne przekaźniki sprzęgające PSRmini są stosowane do wzmacniania sygnału i separacji galwanicznej w połączeniu z wyjściami sterownika bezpieczeństwa. Ten dostosowany do ważnych systemów sterowania procesami, nowy program produktów oferuje moduły sprzęgające z certyfikatem SIL dla bezpiecznego wyłączania (zatrzymanie awaryjne) i bezpiecznego włączania (ogień i gaz).

Poza małym zapotrzebowaniem na miejsce i małym zużyciem materiału PSRmini przekonuje innymi zaletami:

  • Krótsze przestoje w trakcie zaplanowanych prac konserwacyjnych dzięki prostej, szybkiej diagnostyce bezpośrednio na urządzeniu albo sterowniku
  • Możliwość stosowania bezpiecznych przekaźników sprzęgających w strefach zagrożonych wybuchem, co upraszcza strukturę zdecentralizowanych koncepcji
  • Okablowanie systemowe za pomocą wykonywanych na zamówienie klienta Termination Carrier, co umożliwia szybkie i bezusterkowe uruchomienie i integrację w obiekcie

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Technologia przekaźników firmy Phoenix Contact

Połączenie zestyków o wymuszonym przełączaniu z najwyższą wydajnością i
minimalną szerokością.