Terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączem śrubowym lub połączeniem Push-in

Różne może być tak identyczne

Terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączem śrubowym lub połączeniem Push-in

Identyczny rozmiar, różne rodzaje przyłączy: terminale przyłączeniowe do PCB serii TDPT pozwalają na tworzenie urządzeń na potrzeby różnych rynków z zachowaniem jednolitego wzornictwa. Dzięki identycznej wielkości można wybrać elastycznie przyłącze śrubowe lub Push-in – zachowując jednolity wygląd PCB i urządzenia.

Zalety

  • Łatwa adaptacja dzięki identycznej wielkości i identycznemu rozłożeniu pinów do przyłącza Push-in i przyłącza śrubowego
  • Jednolity rodzaj przyłącza do przewodów o przekroju od 0,2 do 16 mm² umożliwia liczne zastosowania
  • Szeroki wybór produktów do przyłączy zasilania w rastrze 5,08/6,35 mm oraz 10,16 mm

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410