Dziękujemy za wizytę na electronica virtual, cyfrowym wydaniu wiodących światowych targów branży elektronicznej.
Niezwykle cieszymy się z Twojej wizyty na targach electronica virtual, aby zdobyć informacje na temat nowych produktów i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie elektroniki. Firma Phoenix Contact zaprezentowała na electronica virtual innowacyjne produkty w dziedzinie złączy i techniki łączeniowej, w tym zwłaszcza ciekawe nowości, np. nasze rozwiązania do Ethernetu jednoparowego (SPE).
Poznaj nasze liczne nowości 2020/2021 do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.
Phoenix Contact prezentuje kompaktowe złącza do urządzeń i złącza kablowe do Ethernetu jednoparowego. Znormalizowane interfejsy SPE nadają się idealnie do efektywnego przesyłania danych w automatyce przemysłowej i procesowej. Okablowanie zoptymalizowane do potrzeb aplikacji stanowi podstawę nowoczesnych i bezpiecznych sieci od czujników, po chmurę.
Phoenix Contact tworzy nowy komfort podłączania przewodów. Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB serii LPT i LPC łączą w sobie wysoki komfort obsługi dźwigienką oraz niezawodność przyłącza sprężynowego Push-in. Umożliwiają szybkie i intuicyjne podłączanie przewodów o przekroju do 25 mm².
Szybka, bezpieczna i efektywna instalacja zasobników energii do aplikacji do 1500 V – przy użyciu wtykowych przyłączy akumulatora w postaci złączy szyny prądowej lub wtyków biegunowych. Sięgnij po korzyści obu technik przyłączeniowych do połączenia czołowego lub tylnego.
Łatwe przyłączenie, szybkie zatrzaśnięcie: złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull umożliwiają bezpieczne podłączanie bez użycia narzędzi. Zwłaszcza wersje z blokadą wewnętrzną pozwalają na kompaktowe konstrukcje obudów, również w warunkach ograniczonej przestrzeni i wysokiej gęstości okablowania.
Cyfrowa edycja targów 2020 była bardzo udana dla Phoenix Contact. Wirtualne hale targowe oraz cztery cyfrowe konferencje odwiedziło ponad 8200 osób z 79 krajów. Czekało na nich 209 wystawców z 25 krajów.
electronica to wiodące światowe targi komponentów, systemów i aplikacji elektronicznych, odbywające się co dwa lata w Monachium. Na targach są prezentowane technologie, produkty i rozwiązania z branży elektronicznej. Targi electronica są odbiciem aktualnych trendów w branży elektronicznej.
W 2020 roku targi odbyły się w dniach od 9 do 12 listopada wyłącznie wirtualnie, aby mimo obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu udostępnić branży elektronicznej platformę do globalnej wymiany doświadczeń. Program obejmował między innymi wirtualną ekspozycję oraz cyfrową konferencję i inne wydarzenia. Niektóre prelekcje i dyskusje poświęcone najnowszym trendom, takim jak Automotive, Embedded, IIoT, 5G, Medical Electronics czy Smart Energy, są dostępne online.
Tutaj możesz pobrać plan naszego stoiska i skorzystać z niego podczas wizyty na targach.
Otwórz plan stoisk
"$pageName" na