Dla zastosowań w budowie maszyn: złącza czujników/urządzeń wykonawczych o szerokości 3,5°mm oraz złącza wielkoprądowe z zaciskami push-in dla przewodów o przekroju do 95°mm².
Łatwe i lekkie wtykanie teraz również w przypadku dużych przewodów. Za pomocą wielkoprądowych złączy PTPOWER°95 z zaciskami push-in można bezpośrednio kontaktować przewody o przekroju do 95°mm². Bez ręcznego otwierania zacisków.
Złącza czujników/urządzeń wykonawczych z zasilaniem
Pozwalające zaoszczędzić miejsce i czas okablowanie dla trójprzewodowych czujników i urządzeń wykonawczych przy szerokości złącza tylko 3,5 mm. Pomimo małej szerokości złącza te oferują: łatwą obsługę dzięki zaciskom push-in, możliwość kontroli każdego zacisku i całej powierzchni złącza, możliwość opisu zapewniającą dobrą czytelność.
Na naszym kanale na Youtube udostępniliśmy film prezentujący prefabrykację rozdzielnic lub szaf sterowniczych - przy użyciu złączek sprężynowych Push-In PT lub wąskich złączek PT 1,5/S.
Zobacz film
"$pageName" na