Targi Energetyczne ENERGETICS 2014

Targi Energetyczne ENERGETICS 2014

Innowacyjne rozwiązania Phoenix Contact dla energetyki.

Gdzie nas znajdziesz

Lokalizacja:Centrum Targowo-Wystawiennicze
Targi Lublin S.A.
ul. Dworcowa 11
20-406 Lublin
Stoisko Phoenix Contact:Hala C, stoisko 11
Termin:18-20 listopada 2014
Godziny otwarcia:Wt 18 listopada 9.00-17.00
Śr 19 listopada 9.00-17.00
Czw 20 listopada 9.00-15.00

Zobacz co zaprezentujemy

FAME System kontrolno-pomiarowy do zabezpieczeń sieci

FAME System kontrolno-pomiarowy do zabezpieczeń sieci

System kontrolny FAME umożliwia szybkie i bezpieczne pomiary nawet w złożonych systemach zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej. Oprócz możliwości wyprowadzenia gniazda testowego na drzwiczki szafy, system oferuje szereg bezpiecznych możliwości pomiarowych i pracy ciągłej.

Switche zgodne z normą IEC 61850

Switche zgodne z normą IEC 61850

Phoenix Contact oferuje switche ethernetowe dedykowane do energetyki, przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach elektromechanicznych i szerokim zakresie temperatur (-40 °C do +70° C).

System I/O Axioline

System I/O Axioline

Kompletny system Axioline I/O  dedykowany zarówno do szaf sterowniczych jak i instalacji obiektowych, posiada trzy istotne cechy, które są wykorzystywane w poszczególnych aplikacjach w różnym stopniu:

  • prosta obsługa,
  • odporna  konstrukcja,
  • szybka transmisja danych.

Wszystkie moduły spełniają rygorystyczne normy i są odporne na wibracje, uderzenia oraz zakłócenia elektromagnetyczne.

System instalacyjny QPD

System instalacyjny QPD

Złącza systemu QPD idealnie nadają się do rozprowadzania instalacji elektrycznych w wymagających środowiskach. Stosując najnowszy system QPD dedykowany do trójfazowych instalacji z przewodami do 6 mm kw i obciążalności prądowej do 40A w szybki sposób można stworzyć niezawodną instalację mogącą bezpiecznie pracować w zapylonym lub wilgotnym otoczeniu.

Ograniczniki przepięć dla energetyki

Ograniczniki przepięć dla energetyki

Rozwój systemów powoduje stosowanie rozwiązań wypełnionych elektroniką w miejsce dawnych rozwiązań elektromechanicznych.
Pojawiają  się w wielu zakładach np coraz bardziej rozwinięte systemy elektronicznych zabezpieczeń energetycznych .
I w wielu też przypadkach prowadzi to do pojawienia się uszkodzeń, tam gdzie do tej pory wszystko działało.

Stąd też aby podnieść odporność systemów świadomie stosowane są coraz częściej aparaty ograniczające przepięcia.
W konsekwencji podnoszona jest nie tylko odporność takich systemów ale również wydłużana ich żywotność.
Efekt uboczny to obniżone koszty eksploatacji dzięki rzadszej wymianie psujących się urządzeń.

Poniżej przykłady ograniczników przepięć zastosowanych gdzieś w Polsce w obiektach energetyki.

Listwy kontrolno pomiarowe PxC-SKA

Listwy kontrolno pomiarowe PxC-SKA

Listwy kontrolno-pomiarowe PxC-SKA przeznaczone są do stosowania w obwodach rozliczeniowych układów pomiaru energii oraz do pomiaru prądów i napięć na potrzeby własne.

Oszczędzające miejsce, wąskie złączki szynowe PTT z odłącznikiem nożowym

Oszczędzające miejsce, wąskie złączki szynowe PTT z odłącznikiem nożowym

Oszczędność miejsca dzięki możliwości umieszczenia do 572 sygnałów na jednym metrze szyny — za pomocą nowych dwupoziomowych złączy odłącznikowych firmy Phoenix Contact. Przy zaledwie 3,5 mm szerokości złączki szynowe jednoczą teraz w sobie zalety zacisków Push-in i odłączanie nożowe dla przewodów do 1,5 mm2. Dzięki temu złączki szynowe nadają się zwłaszcza do oprzewodowania sygnałów w warunkach ograniczonej przestrzeni.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Targi ENERGETICS 2014

Szukasz informacji o targach?

Energetics 2014
Przejdź do strony Energetics 2014
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij