Automatyka przemysłowa nie musi być kosztowna i skomplikowana. Poznaj system Easy Automation firmy Phoenix Contact i przekonaj się o tym.
Easy Automation to system automatyki Phoenix Contact do wszystkich małych sterowników klasy 100. Easy Automation to dowód na to, że automatyzacja nie musi być droga ani skomplikowana, może też być prosta i ekonomiczna. Phoenix Contact oferuje kompletny system, za pomocą którego, ekonomicznie i bez wielkiej wiedzy fachowej, można automatyzować małe i średnie aplikacje. Ważnymi elementami są tutaj możliwość rozbudowy, ekonomiczność, wszechstronność i niezawodność.
Zbuduj swój indywidualny pakiet automatyzacyjny — doskonale dopasowany do danego zastosowania. W Phoenix Contact znajdziesz odpowiednią technologię.
Ministerowniki klasy 100 stanowią centralny punkt systemu Easy Automation. Doskonale dopasowują się one do każdej aplikacji, gdyż łatwo dołącza się do nich różnorodne moduły I/O Inline. Dzięki zintegrowanemu serwerowi WWW i interfejsowi Ethernet ministerowniki oferują obszerne możliwości komunikacyjne.
Nowość w programie ministerowników: specjalny sterownik PLC dla budowy maszyn. Warianty ME naszych ministerowników zawierają wszystkie funkcje potrzebne do tego, aby zarządzać napędami za pośrednictwem członu sterowania silnika krokowego lub falownika — wszystko w jednym kompaktowym urządzeniu.
Elastyczność w centrum uwagi: moduły automatyzacyjne Inline oferują prawie wszystkie funkcje, które są wymagane w procesach automatyzacji. Moduły I/O można łatwo dołączać do ministerowników. W ten sposób możesz szybko i w nieskomplikowany sposób rozszerzać funkcjonalności swojego sterownika. Zasada „wtykanie zamiast okablowania” upraszcza budowę i skraca czas instalacji. Dzięki precyzyjnej gradacji modułów można realizować automatyzację optymalnie pod względem kosztów, gdyż płaci się tylko za te funkcje, które są faktycznie potrzebne.
Najprostszy sposób na zintegrowanie bezpieczeństwa w instalacji: inteligentne, bezpieczne moduły I/O z technologią SafetyBridge. Funkcja bezpieczeństwa jest tutaj realizowana bezpośrednio w modułach I/O. W ten sposób można zrealizować bezpieczeństwo funkcjonalne bez drogiego sterownika bezpieczeństwa i bezpiecznego systemu magistrali obiektowej. Bezpieczne moduły I/O można rozmieścić w danej sieci według potrzeb.
Szukasz możliwości niezawodnej i bezpiecznej komunikacji z odległymi maszynami i elementami instalacji? Przemysłowe produkty telekomunikacyjne umożliwiają łatwe rozwiązania w dziedzinie
efektywnej zdalnej konserwacji, długotrwałej rejestracji danych lub automatycznego wczesnego alarmowania.
Oferujemy odpowiednie urządzenie do każdego zastosowania: dla wszystkich technologii transmisji, mediów i interfejsów.
Łatwe programowanie: PC WORX EXPRESS firmy Phoenix Contact jest bezpłatnym narzędziem programistycznym, które umożliwia łatwe wprowadzenie do programowania. Ta skromniejsza wersja oprogramowania PC WORX jest dopasowana do sterowników klasy 100. Dzięki intuicyjnej obsłudze jest to odpowiednie rozwiązanie umożliwiające przyjazne dla użytkownika i efektywne tworzenie aplikacji.
Chcesz łatwo i niedrogo utworzyć sieć dla systemu automatyki w oparciu o ministerowniki? W tym celu potrzebujesz komponentów sieciowych, które można łatwo integrować w danej infrastrukturze automatyzacyjnej. Nasz obszerny asortyment przemysłowego Ethernetu oferuje wszystkie możliwości: rozwiązania łączności radiowej w celu łatwego zastąpienia kabli, wydajne produkty dla bezpiecznej konserwacji zdalnej, takie jak switche i huby lub routery i zapory sieciowe.
Monitoruj swoje aplikacje i w razie potrzeby ingeruj, sterując procesami. Dzięki urządzeniom typu HMI firmy Phoenix Contact można zyskać ekonomiczne rozwiązania do obsługi i nadzoru.
Na przykład Minitouch stanowi bardzo kompaktowe i optymalne urządzenie do zastosowań o ograniczonym budżecie, w których informacje mają być wyświetlane alfanumerycznie.
Falowniki Inline do szaf sterowniczych to kompaktowe rozwiązanie umożliwiające rozbudowę systemu Easy Automation o elektroniczną regulację obrotów do silników asynchronicznych. Urządzenia te stanowią idealne uzupełnienie systemu Inline i są wykonane w stopniu ochrony IP20. W zależności od zadania napędu można wybrać falownik różnej klasy mocy, do maksymalnie 4 kW. Do podłączenia do systemu Inline poprzez magistralę lokalną Fieldline potrzebne jest jedynie złącze Inline IB IL 24 FLM-PAC.
System automatyki firmy Phoenix Contact stworzony do ministerowników klasy 100 to dowód na to, że automatyzacja nie musi być kosztowna i skomplikowana, lecz może być prosta i niedroga.
Dowiedz się więcejPoznaj podstawy programowania z zastosowaniem naszego oprogramowania do automatyzacji PC WORX.
Przejdź do tutoriala
"$pageName" na