Poznaj zasadę działania złączek w listwach kontrolno-pomiarowych:
Listwa posiada 16 złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 4 złączki pomiarowe nierozłączalne UTD 6/SP w każdym torze prądowym z mostkami umożliwiającymi zwieranie obwodów; 3 złączki bazowe pod wkładki bezpiecznikowe w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną na przewód neutralny.
Listwa posiada 15 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 3 w każdym torze prądowym w tym po 2 złączki pomiarowe rozłączalne i po 1 złączce pomiarowej nierozłączalnej ;dodatkowo w złączkę na przewody ochronne na stałe połączoną mostkiem z pierwszymi złączkami faz po stronie przekładników; 3 złączki odłączalne trójprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową a dodatkowo 1 złączkę na przewody ochronne.
Listwa posiada 10 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe, rozłączalne PTME 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki odłączalne czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową.
Listwa posiada 11 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe, rozłączalne w każdym torze prądowym oraz 1 złączkę na przewód ochronny na stałe połączoną mostkiem z pierwszymi złączkami faz po stronie przekładników; 3 złączki odłączalne czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową.
Listwa zabezpieczeniowa posiada 5 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, w tym 4 złączki odłączalne czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową.
Listwa zabezpieczeniowa posiada 5 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, w tym 4 złączki odłączalne czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową. Wersja PxC-SKA 70ZS wyposażona jest dodatkowo w gniazdo serwisowe oraz zabezpieczenie gniazda serwisowego.
Listwy kontrolno-pomiarowe Phoenix Contact PxC- SKA zapewniają niezawodność i bezpieczne pomiary.
Dowiedz się więcej
"$pageName" na